Sähkömoottorit
Suuri teho, pieni energiankulutus
NORD-sähkömoottorien hyötysuhde on korkea ja rakenne erittäin luja. Ne voidaan yhdistää kaikkien vaihteidemme kanssa. Hyötysi: maksimijoustavuus!
Sähkömoottorit
Suuri teho, pieni energiankulutus
NORD toimittaa laajaa valikoimaa sähkömoottoreita, jotka täyttävät kaikki yleiset globaalit hyötysuhdevaatimukset ja standardit. Moottoreitamme käytetään monissa sovelluksissa, koska tehokkuuden ja lujan rakenteen lisäksi ne voidaan yhdistää kaikkiin NORD-vaihteisiin.
NORD-sähkömoottoreita käytetään sekoittimissa, kuljetinjärjestelmissä tai elintarviketeollisuudessa: kaikkialla, missä tarvitaan suurta suorituskykyä. Ne toimivat luotettavasti vuosien ajan erittäin korkealla hyötysuhteella (jopa 95 %). Tämä säästää käyttökustannuksia asiakkaillemme ja samalla auttaa suojelemaan ympäristöä.
NORD-sähkömoottorien hankintaperusteita:
- Maksimihyötysuhde
Sähkömoottorimme täyttävät nykyisen IEC-standardin 60034-30-1:2014 sekä EUP 640/2009 -vaatimukset – myös energiaa säästävillä synkronimoottoreilla on korkein hyötysuhdeluokitus IE4. - Ylivertainen laatu
Valmistamme kaikki moottorit omana tuotantona vaativimpien standardien mukaisesti. - Korkea käytettävyys
Oman tuotantomme ansiosta sähkömoottorien toimitusajat ovat lyhyet – kautta maailman. - Hyvä joustavuus
Moottorien identtisten mittojen ansiosta voit päivittää hyötysuhdeluokan korkeammaksi ilman mekaanisia muutoksia.
Vahvoja ja taloudellisia – sähkömoottorimme
Sähkökäytöt kuluttavat teollisuussovelluksissa jopa 70 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Monissa yrityksissä tämä tarjoaa hyvän optimointipotentiaalin.
Siksi NORD on kehittänyt valikoiman tehokkaita, energiaa säästäviä sähkömoottoreita. Nämä moottorit tarjoavat erittäin korkean hyötysuhteen ja ovat tietyiltä osin huomattavasti energiatehokkaampia kuin nykyiset EU-säädökset edellyttävät.
NORDin energiatehokkaat sähkömoottorit sopivat lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Erityisen taloudellinen IE4-sarja on saatavana kolmena kokona ja tehoalueella 1,1 – 5,5 kW.
Haluatko pienentää energiakustannuksiasi merkittävästi? Lue lisää energiatehokkaista IE4-synkronimoottoreista!
Sähkömoottorit erikoiskäyttöön
Joissakin sovelluksissa ei ole mahdollista käyttää vakiomoottoreita, esim. koska ympäristöolosuhteet ovat liian ankarat, siirretään erittäin raskaita kuormia tai on olemassa räjähdysvaara.
Tällaisia tapauksia varten mallistossamme on erikoismoottoreita tehoalueella 0,12 – 30 kW: Räjähdyssuojatuista versioista on saatavana eri mallit pöly- ja kaasupitoisia ympäristöjä varten. Moottorimme on sertifioitu ATEX-, IECEx- ja HazLoc-vaatimusten mukaisesti.
Tutustu moottoreihimme erittäin raskaissa olosuhteissa terästehtaalla!
Katso video