Älykkäät vakiokäytöt
tarjoavat servotasoisen dynamiikan ja tarkkuuden
Kehittynyt invertteritekniikka mahdollistaa älykkäät ohjaustoiminnot. Niiden myötä IE2- tai IE3-hyötysuhdeluokan vakiomalliset oikosulkumoottorit ja IE4-luokan kestomagneettimoottorit tarjoavat servotasoisen dynamiikan ja hallittavuuden. NORDin uusimmat taajuusmuuttajat moottori-, seinä- tai sähkökaappiasennukseen tarjoavat erittäin hyvän paikoitustarkkuuden, turvatoiminnot sekä kehittyneet toiminnot. Näihin sisältyvät synkronointi, koordinoitu moniakselikäyttö, kelauksen hallinta ja liikkuvaan materiaaliin synkronoitu leikkaus.

Järjestelmät ovat huomattavasti taloudellisempia kuin perinteiset servotekniikan ratkaisut, koska hankintakustannukset ovat alemmat ja saatavana on laajempi valikoima komponentteja, kuten monipuolinen vaihdemallisto. Malliston avulla voidaan toteuttaa erilaisia asiakaskohtaisia kokoonpanoja.
"Taajuusmuuttajissa on reaaliaikainen mikroprosessori (jaksoaika 10 ms). Ne tukevat vapaata käyttöön liittyvien toimintojen ohjelmointia, IEC 61131:n mukaisesti. Näin ulkoisten PLC-ohjaimien kuormitusta voidaan vähentää. 200 %:n ylikuormakapasiteetti takaa hyvän luotettavuuden mm. nosturi- ja nostinjärjestelmissä. Kentälle hajautettu ohjaustekniikkaa varmistaa nopean ohjauksen muuttuvilla kuormilla ja nopeuksilla, lähes nollasta moottorin nimellisnopeuteen. Myös ilman pulssianturia.
Lisäksi käytöt tarjoavat suuren käynnistysmomentin ja myös nopeuden takaisinkytkentä on toteuttavissa. Malliston huipulla on sähkökaappiin asennettava SK 540E -taajuusmuuttaja, joka tarjoaa yleiskäyttöisen pulssianturiliitännän (SSI, BISS, EnDat profile 2.1 ja Hiperface). Hajautettu ohjaustekniikka kattaa tehoalueen 22 kW:iin, ohjauskaapin asennettavat muuttajat jopa 160 kW:iin. NORDin tehokkaat käyttöjärjestelmät, vaihdemoottorit, moottorit ja taajuusmuuttajat ovat omaa tuotantoa, mikä takaa luotettavat toimitukset."