Hammasvaihdemoottorit

Monien mahdollisuuksien käyttö

Suuresta 26 000 Nm:n vääntömomentista huolimatta hammasvaihdemoottorimme toimivat hyvin energiatehokkaasti. Käytöt ovat pesunkestäviä ja tarjoavat useita liitäntävaihtoehtoja.

Hammasvaihdemoottorit monipuolisiin käyttökohteisiin

NORD-hammasvaihteiden moottorit tarjoavat suuren tehotiheyden ja paljon vaihtoehtoja. Vaihteita valmistetaan kolmena sarjana ja useina kokoina eri käyttökohteita varten.

NORD-hammasvaihteet tekevät vaikutuksen hienoilla ominaisuuksillaan:

  • Tehokkuus
    Hammasvaihteemme yltävät 26 000 Nm:n maksimivääntömomenttiin (teollisuusvaihdemoottoreina 282.000 Nm:iin asti).
  • Hyötysuhde
    Korkea hyötysuhde parantaa sovelluksen tuottavuutta.
  • Hygieenisyys
    NORD-hammasvaihteet ovat sileän pintansa ansiosta pesunkestäviä.
  • Lujarakenteisuus
    Tarvittaessa voimme tehdä NORDBLOC.1-hammasvaihdemoottoreihin nsd tupH -korroosiosuojauksen, joka kestää myös syövyttäviä puhdistusaineita.

Aina oikea ratkaisu: Hammasvaihdemoottorimme
Käyttökohteet eivät ole samanlaisia. Tämän takia NORD toimittaa kolmea eri käyttöratkaisua hammasvaihteella. Kaikki versiot ovat saatavana jalka-/laippakiinnityksellä.

Yleiskäyttöinen
STANDARD hammasvaihdemoottorien käyttöalue on laaja ja ne tarjoavat koeteltua laatua. NORD toimittaa näitä vaihdemoottoreita kuudessa koossa, 2- tai 3-portaisina versioina ja vääntömomenttialueella 50 – 700 Nm. Valmistamme hammasvaihteiden hammaspyörät kestävästä pintakarkaistusta teräksestä.

Kompaktit tehopakkaukset
UNICASE-hammasvaihdemoottorimme tarjoavat kompaktin rakenteen erittäin lujassa harmaavalurautarungossa. Moottorien hyötysuhde on erityisen korkea tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Suurin vääntömomentti on silti 26 000 Nm.

Lue lisää tehokkaista UNICASE-hammasvaihdemoottoreista!
Lue lisää

Helppohuoltoisia: Pesunkestävät hammasvaihdemoottorit
NORDBLOC.1-sarjassa pääpaino on asetettu sileään, helposti puhdistettavaan pintaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä hygienian kannalta kriittisissä kohteissa, kuten elintarvike- tai lääketeollisuudessa.

Vaihteen koosta riippuen valmistamme NORDBLOC.1-hammasvaihteet valettuun alumiinirunkoon tai harmaavalurautaiseen runkoon. Näin saat jokaisesta versiosta optimisuorituskyvyn.

NORDBLOC.1-sarjan alumiinirunko antaa luonnollisen korroosionkestävyyden. Tarpeen mukaan voimme kuitenkin tarjota lisäsuojaa innovatiivisen nsd tupH -pintakäsittelyn muodossa. Toisin kuin perinteinen maali, käsittely ei hilseile irti – merkittävä hyöty ankarisssa olosuhteissa.

Lue tästä, miten NORDBLOC.1-hammasvaihteet optimoivat Zotter-suklaavalmistajan tuotannon Itävallassa.
Napsauta tästä