• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Tillbakablick på mässan Hanover Fair 2019 - NORD ställde ut innovativa produkter som sträckte sig från industriväxlar till Bluetooth-lösningar

NORD presenterade innovativa lösningar för industriväxlar på mässan Hanover Fair 2019 som ägde rum i april.

NORD använder miljövänliga och high-solid färger

Ytbeläggningen och färgen skyddar NORD drivsystemskomponenterna optimalt och säkerställer en estetisk och enhetlig bild av systemet och företaget. NORD använder den nyaste generationen av high-solid färger och säkerställer därmed att emissionen av lösningsmedel vid målningsarbetena ligger långt under de gränser som lagstiftningen kräver. Dessa beläggningar får nya beteckningar, men de tekniska egenskaperna förblir oförändrade.

AC vektordrivenheter ULC-godkända för den kanadensiska marknaden

NORD DRIVESYSTEMS AC vektordrivenheter upp till 90 kW har godkänts av Underwriters Laboratories i Kanada. Detta är ytterligare en certifiering utöver den redan klara UL-certifieringen för USA och möjliggör en mer effektiv drivkonfiguration på den nordamerikanska marknaden eftersom de extra linjefilter som tidigare krävdes vid användning i Kanada inte nu längre behövs.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

[missing name]

Germany

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information