Spannmål

Speciella drivtekniska lösningar för spannmålsindustrin

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder helhetslösningar för spannmålsindustrins speciella behov. NORD stöder dina anläggningar för påfyllning, lagring och tömning, dina spannmålssilon och alla processer för bearbetning och tillverkning inom spannmålsindustrin. Med djupgående applikations know-how och tekniskt stöd i hela världen erbjuder NORD kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör.

Tråg-kedjetransportörer

Tråg-kedjetransportörer kan användas för att transportera bulkgods från en process till en annan. Tack vare den flexibla konstruktionen kan de anpassas till nästan alla anläggningar. Tack vare den fullständigt slutna konstruktionen kan torrt och fritt rinnande gods förflyttas säkert och miljövänligt. Jämfört med annan transportörteknik kräver en tråg-kedjetransportör mindre effekt per materialvolymenhet. De kompakta och mångsidiga driverenheterna från NORD DRIVESYSTEMS lämpar sig för nästan alla anläggningskonstruktioner.

  • Ben, axel-, eller flänsmontering
  • UNICASE® gjutjärnshus
  • AUTOVENTTM förhindrar skador på lager och växel
  • 90.1 vinkelkuggväxelmotorer erbjuder växlar med lång livslängd och höga tillåtna radiella krafter
  • Parallellaxelväxelmotor som alternativ om utrymmet är begränsat

Transportband

Transportband används för högre transportkapacitet, längre avstånd och enskilda utlopp. Eftersom materialet ligger stilla på det rörliga bandet kräver de lägre effekt för horisontell och sidledes materialtransport. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller ett stort urval av tvåstegs vinkelväxelmotorer för att uppnå hög bandhastighet.

  • Hydrauliska kopplingar eller eller omvandlare för mjuk start
  • Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
  • Speciella tätningslösningar
  • Krympskiva för enkel montering
  • Vridmoment-konsol vridmomentstöd

Rotationsmatare/Matare/Styrslider

Bulkgodset kan regleras, mätas och doseras med en rotationsmatare, matare eller styrslid för att säkerställa korrekt materialflöde i processen. Exakt positionering och konstanta men flexibla hastigheter är viktiga och kan åstadkommas med växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS.

  • Korrosionståliga versioner finns tillgängliga för många tillämpningar
  • Möjlighet att köra baklänges för att avlägsna blockerande material (t.ex. stenar)
  • Ben-, axel- eller flänsmontering
  • Plats sparande konstruktion
  • Speciella tätningslösningar

Tömningsskruvar

Att avlägsna materialrester från silons botten sker med hjälp av tömningsskruvar. Intelligent vridmomentsövervakning och möjlighet att köra baklänges möjliggör överbelastningsskydd vid blockader på grund av främmande material. Detta möjliggör NORD DRIVESYSTEMS med hjälp av precisa och flexibla frekvensomvandlare.

  • UNICASE® gjutjärnshus
  • Ben, axel- eller flänsmontering
  • Förstärkt lagerkonstruktion för höga axiella och radiella belastningar
  • Intelligent motorelektronik och vridmomentsstyrning

Skruvtransportörer

Skruvtransportörer består av en transportskruv i ett hölje som är lagrad i båda ändorna och således transporterar materialet. Bulkgodset kan i vertikal eller horisontal riktning transporteras en viss distans och därvid doseras korrekt. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder energieffektiva, tillförlitliga drivtekniska lösningar som är lätta att installera.

  • UNICASE® växelhus
  • Speciella axeltätningar för alla slags omgivningar
  • Enkel montering och demontering
  • Direkt montering utan kilremmar och remskivor

Skoptransportörer

Skoptransportörer används för vertikal transport av bulkgods. NORD DRIVESYSTEMS Tillhandahåller flexibla lösningar även för användningar med högt vridmoment.

  • Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
  • Hjälpmotor med frikoppling och rotationsgivare tillgänglig för serviceändamål
  • Speciella tätningslösningar
  • Hydrauliska kopplingar eller omvandlare för mjuk start
  • Motorgunga
  • Direkt- eller IEC-monterade motorer

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Optimerad husgeometri och lufttillförsel för att uppnå högsta värmegräns-kapacitet med axialfläkt
  • Tystgående

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

Explosionsskydd mot damm

Explosionsskyddade motorer

  • Effekt: 0,12 - 22 kW
  • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

Explosionsskydd mot gas

Explosionsskyddade motorer

  • Effekt: 0,12 - 22 kW
  • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

Arnreiter

Drivsystem ger transportörkraft i spannmålskvarn

Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.

alt

Ytterligare information här: