Momentálně v košíku není žádné zboží
Skupina NORD DRIVESYSTEMS
Nový DuoDrive
Revoluční koncept integrovaného motoru s převodovkou: Dva v jednom.
DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON
Inovativní, kompatibilní a perspektivní: Novinky o pohonech od NORD DRIVESYSTEMS.
Měnič frekvence NORDAC PRO
IE5+ motor
LogiDrive
Vyberte skupinu produktů a vytvořte novou konfiguraci. Portál myNORD vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro vaši každodenní práci. To zjednoduší naše společné obchodní procesy.
NORD má v České republice montážní závod na výrobu a servis převodovek, sklad měničů a obchodní kanceláře ve 4 městech.
Díky naší celosvětově zavedené servisní síti zaručujeme servis po celém světě. To zahrnuje jednoduchou organizaci a vyřizování oprav, náhradních dodávek a operací na místě v zemích vašich zákazníků. Vaši místní kontaktní partneři se tak postarají i o vaše národní servisní požadavky.
Vítejte na našem stánku
Modulární systém NORD DRIVESYSTEMS poskytuje aplikační řešení pro více než 100 průmyslových odvětví.
Intralogistika, potraviny a nápoje, manipulace se sypkými materiály, jeřáby, ocelářství a metalurgie, obilní technika
LogiDrive, prediktivní údržba, ochrana proti korozi, produktové sady, podpora pri zprovoznění, servis 24/7, TCO
Kteří zákazníci spoléhají na NORD?
NORD DRIVESYSTEMS celosvětově
NORD DRIVESYSTEMS je zastoupen po celém světě. Všechny adresy a kontaktní údaje najdete zde