• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Ohlédnutí za veletrhem v Hanoveru 2019 - NORD vystavoval inovativní produkty, od průmyslových převodovek po Bluetooth řešení pro měniče

Na veletrhu v Hanoveru 2019 konaném začátkem dubna vystavoval NORD inovativní řešení pro technologii průmyslových pohonů

Dvoustupňové kuželočelní převodovky NORDBLOC.1 v distribučním centru

Až 25 000 balíků za hodinu projde třídícím a distribučním centrem v Melbourne. Zařízení je dodnes nejrychlejším systémem třídění balíků na pátém kontinentu. Celá technologie je kompletně vybavena pohonnými systémy od NORD DRIVESYSTEMS.

Elektronika pohonů a IoT (Internet of Things) na veletrhu SPS IPS Drives v Norimberku

NORD DRIVESYSTEMS představí novinky v elektronice pohonů na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (hala 3, stánek 218). Například nový měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK , navržený pro zařízení v intralogistice zapojené do sítě s mnoha dalšími pohony.

Měniče frekvence certifikované pro Kanadský trh

Vektorové měniče NORD do velikosti 90kW byly certifikovány zkušebnou Underwriters Laboratories of Canada. Existující UL-certifikace pro USA byla rozšířena o certifikaci pro kanadský trh.Znamená to úsporu v nákladech, instalaci i potřebném prostoru, protože doposud bylo nutné použít v Kanadě přídavné siťové filtry.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

[missing name]

Germany

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information