Geared motors
Van de levensmiddelen tot de logistiek
- Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
- Efficiëntie tot 92%
- Compact "washdown"-ontwerp
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Vermogensgebied: 0,12 - 90 kW
- Overbrengingsverhoudingen van i = 5.00:1 tot i=3000.00:1
- Verkrijgbaar in zes formaten
- Vermogensgebied: 0,12 - 15 kW
- Koppel: 30 - 2.800 Nm
- Vermogensgebied: 0,12 - 160 kW
- Koppel: 10 - 26.000 Nm
- Vermogensgebied: 0,12 - 200 kW
- Koppel: 110 - 100.000 Nm
- Vermogensgebied: 0,12 - 200 kW
- Koppel: 180 - 50.000 Nm