Ambit Projects
Flexibele aandrijfoplossingen voor de levensmiddelenindustrie
De machinebouwer Ambit Projects voorziet installaties voor het wassen van agrarische producten van aandrijfsystemen van NORD. De oppervlakteveredeling nsd tupH beschermt de behuizingen optimaal tegen corrosie.

Projecteisen
Een belangrijke klant van de Britse machinebouwer Ambit Projects plande de verbetering en uitbreiding van een installatie voor de verwerking van verse groenten. De installatie scheidt wortelen van de bladeren, wast en controleert dit natuurproduct en verpakt het.
Agressieve omgeving. – De vochtige lucht en de veelvuldige reiniging met water en schuimende reinigingsmiddelen hadden de geïnstalleerde aandrijvingen sterk beïnvloed. Zelfs een hoogwaardige anticorrosielaag garandeerde geen langdurige bescherming. De lak op de gebruikte aandrijvingen was beschadigd en dreigde af te bladderen. De systemen moesten daarom van beschermende behuizingen worden voorzien, om een verontreiniging van de levensmiddelen tegen te gaan. De aandrijvingen van de lopende banden bij het wasproces waren het sterkst aangetast. Hier werden met hoge druk aarde en steentjes weggespoeld.
Geïntegreerde bescherming. – Vooral voor de lopende banden, maar ook voor andere onderdelen zocht de installatiebouwer daarom naar alternatieve aandrijfsystemen, die geen extra bescherming nodig hadden. De nieuwe aandrijfoplossingen moesten voor de machinebouwer en zijn klant het onderhoud drastisch reduceren en hiermee kosten besparen. De systemen moesten niet alleen corrosiebestendig zijn, maar natuurlijk ook aan de hygiënische eisen van de levensmiddelenindustrie voldoen en geen last hebben van desinfecterende en reinigingsmiddelen.

Focus op de klant
Ambit Projects uit de Britse plaats Kings Lynn bouwt en produceert al meer dan 25 jaar klantspecifieke machines en installaties voor het reinigen, verwerken en verpakken van landbouwproducten. Centraal in de ontwikkeling van deze oplossingen staan naast het gebruik van levensmiddelenveilige materialen de onderhoudsarme constructie en de hoge energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid van alle machines.
Focus op het project
NORD leverde machinebouwer Ambit Projects voor een installatie voor de verwerking van levensmiddelen corrosiebestendige aandrijfsystemen van gladde motoren en SMI-wormwielreductoren. De behuizingen hiervan worden beschermd door de oppervlakteveredeling nsd tupH:
- Ze voldoen aan de beschermingseisen IO66/IP69K en zijn bestand tegen stoom onder hoge druk.
- Ze zijn bestand tegen reinigingsmiddelen met pH-waarden van 2 tot 12.
- Tests in zoute lucht gaven na 2000 uur geen corrosie.

De oplossing
Ambit Projects verving alle aandrijvingen en andere bij de renovatie betrokken onderdelen door nieuwe nsd tupH-aandrijfsystemen van NORD. Nsd tupH is een proces voor de effectieve veredeling van aluminium oppervlakken, waarbij de materiaaleigenschappen door een elektrochemisch proces grondig worden verbeterd. De aangepaste behuizingen zijn uiterst robuust en bieden zelfs na mechanische beschadigingen geen kans aan corrosie.
Geoptimaliseerd voor de levensmiddelenindustrie. – De bij de groentenverwerkingsinstallatie gebruikte aandrijvingen zijn standaard met DIN- en genormeerde onderdelen uit roestvaststaal en aandrijfassen roestvaststalen aandrijfassen uitgevoerd. De systemen werden geconfigureerd met ventilatieloze gladde motoren en SMI-wormwielreductoren. NORD heeft deze componenten – net als een serie andere reductortypen – geoptimaliseerd voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne. Door de gelijkmatige oppervlakken en het ontbreken van holtes kan vuil niet aanhechten en lopen spoelvloeistoffen eenvoudig weg. De reductoren werden voorzien van speciale smeerolie die geen problemen oplevert in combinatie met levensmiddelen.
Sterk in elk opzicht. – De aandrijfsystemen met nsd tupH-oppervlaktebescherming van NORD zijn conform FDA Title 21 CFR 175.000 toegelaten voor levensmiddelentoepassingen. Zijn zijn met succes getest volgens ASTM D714 (blaasvorming), ASTM D610-08 (corrosie), ASTM D1654 / DIN EN ISO 2409 (krassen), ASTM B117-09 / DIN EN ISO 9227 (zoutsproeitest) en ASTM D3170 (gravelometer-test). De bestendigheid tegen de bekendste reinigingsmiddelen van de levensmiddelenindustrie is in tests bevestigd.

Download case studie
Download hier een PDF van de case study Ambit Projects: download | PDF (489 KB)