Vlees en gevogelte

Betrouwbare aandrijftechniek voor vleesproductie

In de vleesverwerkende industrie zijn productbetrouwbaarheid en de hygiënische ontwerp van aandrijftechniek essentieel. Bij de verwerking van dier naar voedingsmiddel is er geen ruimte voor fouten, en het welzijn van de dieren staat altijd voorop. De verdere verwerking van aan bederf onderhevige producten vereist ook strikte hygiënerichtlijnen, die de consument weliswaar beschermen, maar die het uiterste vergen van de gebruikte apparatuur. NORD DRIVESYSTEMS biedt met de corrosiebestendige oppervlakteveredeling nsd tupH met vergelijkbare prestaties een economisch alternatief voor roestvrije roestvrijstalen aandrijvingen.

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

Treif levensmiddelenverwerking

Intelligent snijden

Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.

Meer informatie vindt u hier: