Bakkerijproducten

Op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor de bakkerij

Bakken vereist diverse onderling samenhangende, complexe processen en wordt daarom nog steeds sterk beïnvloed door het ambacht. NORD DRIVESYSTEMS biedt zijn klanten daarom individuele oplossingen voor zowel de artisanale bakkerij als de industriële productielijn. Speciaal voor de industriële bakkerij hebben wij oplossingen in ons portfolio, zoals versterkte aslagers voor mixeraandrijvingen of zeer dynamische en positionerende riemaandrijvingen. Daarnaast zijn onze aandrijvingen voor stoffige omgevingen ook leverbaar met explosiebeveiliging.

MAXXDRIVE® XC haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

Bescherming tegen stofexplosie

Explosieveilige motoren

  • Prestaties: 0,12 - 22 kW
  • Efficiencyklassen: IE1 en IE2

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

Arnreiter

Krachtige aandrijvingen in graanmolens

Explosieveilige aandrijvingen van NORD ondersteunen de verwerking van granen en zaden in de molens van Arnreiter Mühle GmbH. Ze drijven betrouwbaar in continubedrijf transport en distributiesystemen aan.

Zotter

Robuuste aandrijfsystemen tonen hun bitterzoete zijde

De aandrijvingen van NORD zorgen veilig en betrouwbaar voor het mengen, transporteren, vullen en meer in de chocoladeproductie van Zotter