Dranken

Complete aandrijfoplossing uit één hand

In de voedingsmiddelenindustrie biedt NORD DRIVESYSTEMS een breed scala aan toepassingen met branchespecifieke, innovatieve aandrijfoplossingen.

Wij kennen uw bedrijf en begrijpen precies wat uw nodig heeft. Het liefst gaan wij een langdurige samenwerking aan met onze klanten en partners. U kunt erop vertrouwen dat wij er samen met u alles aan zullen doen om de goede reputatie van uw merk verder te versterken.

NORD DRIVESYSTEMS biedt:

  • uitgebreide applicatiekennis en technische ondersteuning
  • - complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • - wereldwijde vertegenwoordiging en dienstverlening
  • - duizenden geïnstalleerde aandrijvingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • - breed scala aan producten met hoge kwaliteitsnormen
  • - hoge betrouwbaarheid, zuinigheid en levensduur
  • - erkende productiekwaliteit in overeenstemming met internationale normen

Gladde motoren Synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1 HP - 3 HP
  • Efficiëntieklasse IE4
  • wereldwijde toelatingen en afnames

MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 8,075 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- en 3-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair en flexibel design voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

Wild Goose Canning

Mobiele en compacte afvullijnen

Wild Goose conserven werkt nauw samen met NORD bij de ontwikkeling en producten van inblikmachines voor de drankindustrie. NORD maakt indruk met goede kwaliteit en robuuste motorreductoren.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Uiterst betrouwbare aandrijvingen en eersteklasse service zijn twee van de vele voordelen die NORD machinebouwer G.C. Evans biedt.

Octopi Brewing

Nord aan de tap

NORD DRIVESYSTEMS leverde aan de Amerikaanse brouwerij Octopi aandrijvingen met een speciale oppervlakteveredeling, die voldoet aan de eisen van de brouwerij. Met de oppervlakteveredeling nsd tupH zijn aandrijvingen bestand tegen corrosie.

Brouwerij Forst

Modernste brouwerij van Europa

De brouwerij van speciaalbieren Forst produceert 24 uur per dag. Om zeker te zijn dat molens, transportsystemen en mengers niet uitvallen, koos het bedrijf voor betrouwbare motorreductoren van NORD.

TMCI

Onvervalste smaak door nieuw filtersysteem

TMCI is een innovatieve machinebouwer voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Samen met NORD werd een nieuwe filterinstallatie ontwikkeld, die eenvoudig kan worden gereinigd en de smaak van de producten optimaal bewaart.

MOPOS

Aandrijvingen van de laatste generatie voor keermachines in mouterij

Er is een complex productieproces nodig om verschillende smaaknuances te ontwikkelen. Hierbij werken de machines continu. Om storingen te voorkomen, installeert MOPOS betrouwbare aandrijvingen van NORD.

Meer informatie vindt u hier: