Magazijnlogistiek

Dynamische aandrijfoplossingen voor magazijnlogistiek

Geautomatiseerde magazijnsystemen stellen hoge eisen aan aandrijvingen in de horizontale en verticale transporttechniek. Met onze aandrijfsysteemoplossingen kunt u perfect aan deze eisen voldoen en uw processen zo economisch en betrouwbaar mogelijk uitvoeren. Hoge beschikbaarheid en dynamiek, intelligentie, systeemcompetentie en het voldoen aan veeleisende veiligheidscriteria, terwijl het aantal varianten wordt verminderd: de op maat gemaakte en eenvoudig te gebruiken systeemoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS garanderen dit.

LogiDrive - De oplossing voor interne logistiek

Met LogiDrive heeft NORD DRIVESYSTEMS een energie-efficiënte, gestandaardiseerde en onderhoudsvriendelijke oplossing ontworpen. Speciaal in de interne logistiek kan met LogiDrive een reductie van de "total cost of ownership" worden bereikt.

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter

Snelle installatie, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,06-3,0 kW
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Compacte aandrijving, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,25– 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

Verdere informatie vindt u hier: