Poolomschakelbare motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 23 HP
  • Efficiëntieklasse IE1
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

Poolomschakelbare motoren van NORD maken een gebruik met twee of meer vaste toerentallen mogelijk. Kooiankermotoren van dit type zijn een voordelig alternatief voor toepassingen waar kan worden afgezien van een traploze toerentalverstelling via omzetters.

Zij zijn verkrijgbaar in de volgende versies: 4-2 polig, 8-2 polig en 8-4 polig poolomschakelbare motoren bieden het voordeel dat slechts één wikkeling nodig is voor bedrijf met twee toerentallen. NORD levert deze met de volgende opties (selectie):

  • Rem (BRE+), dubbele rem (DBR+), onafhankelijk aangedreven ventilator (F), incrementele encoder (IG)
  • Motorbeveiliging: Temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
  • Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)