Wild Goose Canning
Mobiele en compacte afvullijnen
Wild Goose Canning begon als engineering- en machinebouwbedrijf in Boulder, CO, in 2009. Toen de mede-oprichters Jeff Aldred en Alexis Foreman door Upslope Brewing werden benaderd voor de reparatie van een defecte blikjes-afvullijn, realiseerden ze zich dat ze deze niet alleen konden repareren, maar ook zelf betere konden bouwen.

Focus on the klant
Wild Goose Canning (WGC) presenteerde zijn eerste mobiele blikjes-afvullijn op de Craft Brewers Conference in 2011. In de jaren hierna is het bedrijf snel uitgegroeid tot een van de toonaangevende producenten van blikjes-afvullijnen.
WGC heeft sindsdien compacte afvullijnen geleverd aan brouwerijen en frisdrankfabrikanten over de hele wereld en zijn portfolio uitgebreid met onder andere verzegel- en transportmachines voor flessen en blikjes. Met dit uitgebreide product-portfolio kan WGC zijn klanten op een uitstekende manier en uiterst flexibel installaties aanbieden die geheel aan de wensen van de klant voldoen. Sinds de start is het bedrijf al diverse keren verdubbeld in omvang en levert het inmiddels wereldwijd. WGC heeft vijftig medewerkers.

Focus op het project
Blik is van groot belang voor de drankindustrie. Om de consument een zo vers mogelijk product te bieden, kan dit maar kort worden bewaard, voordat het wordt verpakt in flessen, blikjes of vaten. Het moment van verpakken kan een grote invloed op het eindresultaat hebben. Een storing in een verpakkingslijn kan uiterst schadelijk zijn en tot grote verliesposten leiden. Daarnaast is het van belang dat de snelheid en timing van de productielijn uiterst precies worden aangestuurd, zodat een efficiënt en precies vulproces van de blikjes of flessen is gegarandeerd.
Toen "bier-ambassadeur" Roger Walz aantrad als adjunct-directeur verkoop, maakte WGC al gebruik van NORD-producten. "Het was geen verrassing om NORD te zien, want oprichters Jeff en Alexis kiezen voor hun afvullijnen alleen kwaliteitsproducten," zegt Walz. "We hebben tot nu toe geen enkele klacht over de NORD-producten ontvangen, dus we hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden."
Aldred en Foreman kozen bij hun afvullijnen voor aandrijvingen van NORD omdat ze op zoek waren naar een aandrijfleverancier die wereldwijd actief is en dus overal service en onderhoud zou kunnen verzorgen. Daarnaast zocht WGC naar een aandrijving waarin de frequentie-omvormer direct op de motor is gemonteerd. Dit beperkte het aantal leveranciers. Verder had oprichter Aldred de aandrijvingen van NORD al eens aan het werk gezien in andere brouwerijmachines, bood NORD een goede prijs en voldeed de apparatuur aan alle technische eisen. Hier kwam nog eens een reputatie van degelijkheid bovenop, zodat de keuze voor NORD snel was gemaakt.

Toepassingsoplossing
WGC's belangrijkste producten zijn mobiele afvullijnen, met twee tot vier vulkoppen en een capaciteit van 27 tot 42 blikjes per uur. Elke afvullijn is samengesteld uit kwaliteitscomponenten, inclusief SK200E of andere decentrale motorreductoren van NORD, waarbij de frequentie-omvormer op de motor is gemonteerd.
Niet alleen de aandrijvingen, maar ook de levertijden van NORD zijn betrouwbaar. "Als je bestelling vandaag niet arriveert, komt dat omdat deze twee dagen geleden al is afgeleverd," zegt Lauren Daggett, inkoopmanager van WGC. "We kunnen er altijd op rekenen dat NORD de producten in voorraad heeft." Verkoopdirecteur Walz: "NORD is een betrouwbare leverancier, met wereldwijde service. Als een bottling-lijn defect raakt, heeft een bedrijf grote problemen. Maar met NORD kun je erop vertrouwen dat reserve-onderdelen snel worden geleverd."
De aandrijfoplossingen van NORD bestaan onder andere uit holle as-afdichtingen, "torque arms", decentrale SK200E motorreductoren en motoren die aan de NEMA-eisen voldoen. De meeste afvullijnen beschikken over dezelfde aandrijftechniek. WGC en NORD overleggen regelmatig over aandrijfopties voor toepassingen buiten de VS.

Download de case study van Wild Goose Canning (in Engels).