Levensmiddelen en dranken

Referenties van onze klanten in de levensmiddelenindustrie

De levensmiddelenindustrie vraagt om bijzonder flexibele aandrijfoplossingen, die aan de eisen van onze klanten voldoen. Of het nu gaat om explosieveilige motoren of corrosiebestendige behuizinen, NORD DRIVESYSTEMS biedt voor elke branche een optimale aandrijfoplossing.

In der Lebensmittelindustrie kommt es besonders auf flexible Antriebslösungen an, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Ob explosionsgeschützte Motoren oder korrosionsgeschützte Gehäuse, NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede Branche eine optimale Antriebslösung.

Separatoren, Baader (Duitsland)

    De firma Baader gebruikt voor zijn pers- en separatiemachines de precieze aandrijftechniek van NORD motorreductoren, die betrouwbaar zijn en worden ondersteund door ervaren experts.

Transportbanden, AMBIT Projects (UK)

    NORD biedt de machinefabriek Ambit Projects betrouwbare aandrijfsystemen, die door hun speciale levensmiddelenveilige oppervlakteveredeling voldoen aan alle eisen van de levensmiddelenindustrie.

Malterij, MOPOS (Tsjechië)

    De bijzondere productie-omgeving stelt hoge eisen aan de malterijen van MOPOS. Door het gebruik van belastbare aandrijftechniek van NORD met een tegen corrosie beschermende veredeling, kunnen de installaties storingsvrij werken.

Octopi Brewery (USA)

    Het Sealed Surface Conversion System van NORD biedt een kostenefficiënt en gewichtsbesparend alternatief voor de klassieke roestvaststalen modellen en biedt Octopi Brewery de nodige ondersteuning bij het brouwen van speciale bieren.

Graanmolen, Arnreiter (Oostenrijk)

    De op de omgeving afgestemde en explosieveilige aandrijftechniek van NORD biedt Arnreiter Mühlen GmbH betrouwbaarheid en veiligheid bij zijn transport en distributiesystemen.

Chocoladefabriek, Zotter, (Oostenrijk)

    De systemen van de firma Zotter Schokoladen moeten veilig en probleemloos werken om de hoge kwaliteit van het product te garanderen. Daarom koos het bedrijf voor de betrouwbare en duurzame aandrijfsystemen van NORD.

Filtersystemen voor dranken, TMCI (Italië)

    NORD levert machinebouwer TMCI uiterst efficiënte aandrijftechniek, die bestaat uit motorreductoren en intelligente frequentie-omvormers, voor zijn innovatieve filtersystemen.

Snijmachines, Treif (Duitsland)

    Om levensmiddelen flexibel te portioneren, heeft Treif Maschinenbau GmbH betrouwbare frequentie-omvormers en wormwielmotorreductoren nodig. NORD levert hiervoor op maat gesneden oplossingen.

Brouwhuis, brouwerij Forst (Italië)

    Met het modulaire systeem van behuizing en aandrijving stelt NORD een op maat gesneden aandrijfoplossing samen voor duurzaam gebruik in de brouwerij van Frost.

Transportbanden, Krijn Verwijs (Nederland)

    De zilte omgeving bij de verwerking van zeevruchten veroorzaakte lange tijd snelle en ernstige corrosie van de machines. Door de speciale oppervlakteveredeling van NORD is dat probleem nu opgelost.

G.C. Evans (USA)

    Hoge kwaliteit, intelligente constructie en lage kosten waren voor G.C. Evans de belangrijkste redenen om op NORD over te stappen.

Wild Goose conserven (USA)

    Een nauwkeurig proces voor de opslag en het vullen van flessen, blikjes en vaten vereist een betrouwbaar en precies werkend aandrijfsysteem van NORD.

Lödige (Duitsland)

    Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van procesapparatuur. NORD DRIVESYSTEMS levert de industriële motorreductoren voor de ploegschaar-menginstallaties.

Hedinn (IJsland)

    De IJslandse firma Hedinn ontwikkelt speciale oplossingen voor diverse bedrijfssectoren. De belangrijkste hiervan is de Hedinn Protein Plant, waarvan er momenteel vier op volle zee worden gebruikt met aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS.

Cazaux Rotorflex (Frankrijk)

    Als toonaangevende Franse leverancier, exporteert Cazaux Rotorflex zijn wijnpompen inmiddels wereldwijd. Sinds 2009 levert NORD DRIVESYSTEMS betrouwbare aandrijftechniek voor pompen.

Swiss Can Machinery (Zwitserland)

    Dit Zwitserse bedrijf is een belangrijke leverancier wereldwijd van vulsystemen voor poeders en droge stoffen. NORD DRIVESYSTEMS levert hiervoor de "washdown" aandrijftechniek, om te voldoen aan de hygiëne-eisen in de levensmiddelenindustrie.

Fine Lady Bakeries (UK)

    Om ervoor te zorgen dat Fine Lady Bakeries na een storing in een reductor snel kon doorwerken, leverde NORD DRIVESYSTEMS zo snel mogelijk een industriële MAXXDRIVE-reductor met aangepaste as.