Eenfasige motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 2 HP
  • Efficiëntieklasse IE2
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • EST2Efficiëntieklasse IE2 serie met efficiëntieklasse IE2

Eénfasemotoren zijn voorzien van start- en/of bedrijfscondensatoren of worden gerealiseerd als voordelige oplossing voor eenvoudige toepassingen met lagere eisen. De motoren worden ontwikkeld en geproduceerd in de eigen productiefaciliteiten van NORD en zijn verkrijgbaar als éénfase motoren met bedrijfs- en opstartcondensator.