Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

Gladde NORD-motoren worden onder eigen beheer geproduceerd en wereldwijd geleverd aan alle belangrijke markten. Dankzij het wash-down-design zijn de motoren onder andere geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. 

  • B-zijdige opties: Remmen (BRE), incrementele encoders (IG)
  • Motorbeveiliging: Temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
  • Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)

NIEUW: De nieuwe gladde motoren van bouwgrootte 71 zijn verkrijgbaar in drie vermogensklassen: 0,12 kW, 0,18 kW en 0,25 kW. Het efficiëntieniveau IE3 garandeert een exploitatie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet. Dankzij hun aluminium behuizing (beschermingsklasse IP66) zijn de motoren beschermd tegen corrosie.