Torresol Energy

Duurzame motorreductoren volgen de zon

In de zonnecentrale Gemasolar in Zuid-Spanje zorgen 5300 onverwoestbare aandrijvingen van NORD ervoor dat een enorm woud aan spiegels voortdurend zoveel mogelijk licht op een centrale zonne-toren richt.

Focus op de klant

Torresol Energy Investments SA is een joint venture van de grote Spaanse machinebouwer SENER Ingeniería y Sistemas en het overheidsenergiebedrijf Masdar uit Abu Dhabi. Het bedrijf is opgericht in 2008 en richt zich geheel op de bouw, de exploitatie en het onderhoud van “concentrated solar power”-installaties (cps), inclusief de verdere ontwikkeling van de zonnethermische technologie. Torresol is actief rond de Middellandse Zee, in het Nabije Oosten en de VS.

Focus op het project
De zonnetoren-centrale Gemasolar is met een vermogen 19 MW ontworpen op een productie van 110 GWh per jaar. Dat is voldoende om 30.000 huishoudens van stroom te voorzien en de CO2-uitstoot met jaarlijks circa 40.000 ton te verminderen. NORD rustte alle heliostaten in de installatie met twee robuuste motorreductoren uit. Ze zorgen ervoor dat de spiegels optimaal op de zon gericht blijven. Het enorme veld omvat 2650 spiegels en dus 5300 NORDBLOC.1-motorreductoren van NORD.

Projecteisen

De Gemasolar-centrale is uniek in zijn soort: de installatie verzamelt met een woud van spiegels van 185 ha rond een centrale toren zonnestralen en reflecteert die naar een in het hoogste punt van de toren gemonteerde absorber. De enorme hitte - “concentrated solar power” – wordt hier doorgegeven aan een door de toren circulerende vloeistof. Deze stroomt door een warmtewisselaar, waarbij met de vrijkomende warmte stoom wordt gemaakt, die op zijn beurt via een turbine een generator aandrijft. Als alternatief kan een deel van de stoom ook in tanks worden opgeslagen en na zonsondergang worden gebruikt.

Er zij licht – De grote vlakke spiegels kunnen om de horizontale en verticale as draaien, zodat ze, zolang de zon in hun blikveld is, zoveel mogelijk zonlicht opvangen en doorgeven aan de kop van de toren. Voor een optimale opbrengst moet elke heliostaat continu worden bewogen en in de loop van de dag zo goed mogelijk op de lichtinval worden gericht.

Trage kolossen – Vanwege het formaat, het enorme gewicht en de omvangrijke constructie van de spiegels zijn voor het volgen van de zon sterke, stabiele en optimaal belastbare aandrijfoplossingen nodig. Daarnaast staat alle apparatuur van nature bloot aan extreem hoge omgevingstemperaturen. De gebruikte techniek moet hier natuurlijk tegen bestand zijn. Verder heeft elke heliostaat een vlak oppervlak van circa 120 vierkante meter; dit kan problemen geven bij sterke winden en stormen, waarmee van tijd tot tijd rekening moet worden gehouden.

De oplossing

NORD leverde voor de heliostaten van de Gemasolar-installatie “heavy duty” NORDBLOC.1-motorreductoren in de bouwgrootte 5. Elk spiegelelement heeft twee van deze eenheden, die het horizontaal en verticaal volgen van de zon voor hun rekening nemen. Bij het ontwerp van de NORDBLOC.1 zijn geen aanvullende montage-openingen nodig. Daarnaast bieden deze aandrijvingen enkele bijzondere eigenschappen en gebruiksgemakken, waaronder:

  • Zeer groot gedimensioneerde lagers
  • Een verschoven plaatsing van de lagers
  • Optimaal bestand tegen dwarskrachten
  • Optimaal bestand tegen axiale krachten
  • Een zeer hoge levensduur van de lagers

Ongevoelig, licht, flexibel – Door het gebruik van aluminium voor de behuizing, hebben de aandrijvingen een natuurlijke bescherming tegen corrosie. Daarom kan in veel gevallen van een beschermingslak worden afgezien. De FEM-geoptimaliseerde behuizingen zijn niet alleen stabieler, maar ook veel lichter dan bij eerdere generaties aandrijvingen. Voor toepassingen, waarin niet alleen omgevingsomstandigheden als hoge temperaturen en een hard klimaat heersen, maar ook een veilig gebruik van de aandrijftechniek in een explosiegevaarlijke omgeving gegarandeerd moet zijn, zijn alle typen desgewenst ook als ATEX-uitvoeringen leverbaar. De montage van de motor kan voordelig direct of met een plaatsbesparende en lichte IEC-adapter gebeuren. De ventilatie is in alle inbouwsituaties gegarandeerd.

Standaardmotoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 75 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

Meer informatie vindt u hier: