Zuivelindustrie

Nauwkeurige aandrijfoplossingen voor portioneren in de kaas- en zuivelindustrie

Vocht, zuren, logen en zouten komen in veel delen van een melkveebedrijf voor. In hygiënische ruimtes waar gelakte aandrijvingen na korte tijd uitvallen, bewijst het nsd tupH-oppervlak van NORD DRIVESYSTEMS op indrukwekkende wijze zijn capaciteiten. NORD DRIVESYSTEMS biedt ook op alle andere gebieden uitstekende aandrijftechnische oplossingen. Het spectrum reikt van nauwkeurige positioneringsaandrijvingen tot robuuste reductiemotoren voor mengkranen met frequentieomvormers. Hierbij zijn functionele veiligheid, stabiliteit en corrosiebescherming vereist.

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

Treif levensmiddelenverwerking

Intelligent snijden

Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.

Verdere informatie vindt u hier: