Vis en schaaldieren

Robuuste oplossingen voor de verwerking van vis en schaaldieren

Water - zoet en zout - is alomtegenwoordig bij de verwerking van vis en schaaldieren. De aandrijftechniek moet hier bijzonder robuust zijn. Met oppervlakteveredelde aluminium aandrijvingen biedt NORD een krachtig, lichtgewicht en kosteneffectief alternatief voor roestvast staal. De zelfafvoerende motorreductoren en decentrale omvormers zijn eenvoudig te reinigen.

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

Krijn Verwijs

Aandrijfsystemen blijven ook in de zilte zeelucht corrosievrij

Het Nederlandse familiebedrijf Krijn Verwijs verwerkt zijn schaal- en schelpdieren vlakbij zee in een vochtige en zilte omgeving. Dit was lange tijd een probleem voor de aandrijvingen. Maar de oppervlakteveredeling nsd-tupH van NORD zorgde voor een oplossing.

Verdere informatie vindt u hier: