Elektromotoren
Hoge prestaties, laag verbruik
Elektromotoren van NORD zijn uiterst efficiënt en robuust en kunnen met al onze reductoren worden gecombineerd. Uw voordeel: maximale flexibiliteit.
Elektromotoren
Hoge prestaties, laag verbruik
NORD levert u een breed assortiment aan elektromotoren, die aan alle wereldwijde voorschriften en normen voor efficiëntie voldoen. Onze motoren worden gebruikt in talloze toepassingen, want ze zijn niet alleen krachtig en robuust, maar kunnen ook met alle reductoren van NORD worden gecombineerd.
Of het nu gaat om roerinstallaties, transportsystemen, interne logistiek of de levensmiddelenindustrie: elektromotoren van NORD worden overal toegepast waar hoge prestaties worden vereist. Ze werken jarenlang betrouwbaar en uiterst efficiënt (tot 95 procent). Hierdoor hebben onze klanten lagere gebruikskosten en wordt het milieu gespaard.
Waarom u elektromotoren van NORD moet kopen:
- Maximale efficiëntie
Onze elektromotoren voldoen aan de eisen van de actuele IEC-norm 60034-30-1:2004 en de UEP 640/2009 - de zuinige synchroonmotoren zelfs aan de hoogste efficiëntieklasse IE4. - Hoogste kwaliteit
Wij produceren alle motoren volgens strenge standaarden in eigen huis. - Hoge beschikbaarheid
Omdat we alles in eigen huis produceren, kunnen we alle elektromotoren snel overal ter wereld leveren. - Hoge flexibiliteit
Door identieke afmetingen van de motoren kunt u probleemloos van de ene naar de andere efficiëntieklasse overschakelen, zonder dat mechanische aanpassingen nodig zijn.
Zuinig en sterk: onze elektromotoren
Elektrische aandrijvingen in industriële toepassingen gebruiken circa 70 procent van de totale benodigde energie. Voor veel ondernemingen biedt dit een groot potentieel voor optimalisering.
Wij van NORD hebben daarom een serie krachtige en energiezuinige motoren ontwikkeld. Deze stand-alone motoren worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie en zijn voor een deel zelfs efficiënter dan de huidige UE-regels voorschrijven.
De energiezuinige elektromotoren van NORD zijn geschikt voor nagenoeg elke toepassing. De zeer zuinige serie IE4-motoren is in drie bouwgrootten en met vermogens van 1,1 tot 5,5 kW leverbaar.
Wilt u uw energiekosten flink reduceren? Lees dan hier meer over onze energiezuinige IE4-synchroonmotoren.
Elektromotoren voor bijzondere toepassingen
"Bij sommige toepassingen kunnen standaard motoren niet worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden te zwaar zijn, er extreem zware lasten moeten worden bewogen of vanwege explosiegevaar.
Voor deze gevallen hebben we speciale motoren met vermogens van 0,12 tot 30 kW in het programma. Er zijn explosieveilige uitvoeringen voor gebruik in stoffige omgevingen en in omgevingen met gas. Onze motoren zijn volgens ATEX, IECEx en Hazloc gecertificeerd. Beleef onze stand-alone motoren onder de zwaarste omstandigheden in een staalfabriek!"