Geschiedenis
Doelgerichte groei
Sinds de oprichting in 1965 streven wij naar een consequent concept, dat is afgestemd op de wensen van onze klanten.
1977 | Oprichting van een moderne tandwielfabriek |
1979 | Oprichting van internationale dochterondernemingen |
1981 | Introductie van de ‘Blockgehäuse’-constructie bij alle reductoren |
1983 | Opzetten van een eigen elektromotorenproductie |
1984 | Opzetten van de productie van frequentieomvormers |
1987 | Opzetten van een eigen elektromotorenproductie in Italië |
1991 | Opzetten van de bewerking van gietstaal- en staalbewerking in Gadebusch |
1998 | Oprichting van een montagefabriek in Frankrijk |
2000 | Oprichting van montagefabrieken in Groot-Brittannië en Oostenrijk |
2001 | Oprichting van een montagefabriek in China |
2002 | Voltooiing van de 3e bouwfase in Gadebusch (ca. 7.200 m²) |
2003 | Oprichting van een dochteronderneming in Rusland |
2004 | Nieuwbouw van een elektromotorenfabriek in Italië |
2005 | 40 Jaar NORD Ingebruikneming van het hoogbouwmagazijn op de locatie Bargteheide Nieuwbouw van een montagefabriek in Suzhou, China |
2006 | Opening van de nieuwe productiefabriek voor elektronische producten in Aurich, Duitsland |
2007 | Oprichting van montagefabrieken in India en Tsjechië |
2008 |
Uitbreiding van de vestiging Bargteheide: -Verdubbeling van het hoogbouwmagazijn - Uitbreiding van de montage - Bouw van een parkeergarage Opbouw van een montagecentrum met servicewerkplaats in St. Petersburg, Rusland |
2009 | Vergroting van de hoofdvestiging in Bargteheide met een nieuwe magazijn en een montage-afdeling voor industriële reductoren. |
2010 | Opnieuw vergroting van de hoofdvestiging in Bargteheide met een montage-afdeling voor industriële reductoren. |
2011 | NORD DRIVESYSTEMS viert de opening van de vierde bouwfase van de fabriek in Gadebusch en het 25-jarige jubileum van NORD GEAR Ltd in Brampton, Canada. In China viert Nord de opening van een tweede fabriek in Tianjin, circa 100 ten zuidoosten van Beijing, en op het vijfde continent in Darwin, het dochterbedrijf NORD Australië. |
2012 | In dit jaar is NORD DRIVESYSTEMS met 35 dochterbedrijven wereldwijd vertegenwoordigd. Daarnaast heeft NORD in meer dan 60 landen service- en verkooppartners. Met een uiterst gemotiveerd team van medewerkers en een compleet aanbod van technologisch en kwalitatief hoogwaardige aandrijfproducten is het bedrijf volledig voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. |
2013 | Nieuwe productielocatie in Suzhou, China. |
2014 | Modernisering van de onderhoudsafdeling en lakstraat in de hoofdvestiging in Bargteheide. |
2016 |
Uitbreiding van de productieruimte met 3300 m2 voor de bewerking van behuizingen in Gadebusch. Introductie van de veldverdeler NORDAC LINK. (frequentieomvormer / motorstarter). Nieuwbouw van montagefabriek en verkoopkantoor in Sihueng, Zuid-Korea. |
2017 |
Nieuwe bouwgrootte voor industriële aandrijvingen met 15.000 Nm. Uitbreiding van NORD Gear in Waunakee, WI (USA) met circa 2000 vierkante meter. |
2018 |
Introductie van NORDBLOC.1 tandwielmotorreductoren. Nieuwbouw van verkoopkantoor en service center in Podleze, Polen. |