Pakketdistributiecentra

Aandrijfoplossingen voor pakketdistributiecentra

Met onze efficiënte, betrouwbare en intelligente aandrijfsysteemoplossingen zijn wij de ideale partner om alles in uw pakketdistributiecentra in beweging te houden. Ons innovatief productgamma, van zeer efficiënte reductiemotoren in IE5 + tot decentrale frequentieomvormers, zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Wij implementeren onze oplossingen altijd samen met u, perfect passend bij uw dynamiek.

LogiDrive - De oplossing voor interne logistiek

Eindgebruikers in de sector vertrouwen op "groene en efficiënte aandrijftechnologie" met als langetermijndoelstelling klimaat- en CO2-neutraal te zijn. De oplossing hiervoor is het NORD LogiDrive-concept. In termen van TCO worden uw kosten aanzienlijk verlaagd dankzij onze zeer efficiënte motorreductoren en onderhoudsvriendelijke omvormers en vermindering van het aantal varianten. U profiteert van de voordelen op het gebied van energieverbruik, reserveonderdelenvoorraad en service-verzoeken.

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact en hygiënevriendelijk design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Protection class: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

BCS Group

Het snelste distributiecentrum van Australië

De BCS Groep levert complete oplossingen aan luchthavens en vliegmaatschappijen. Toen Toll IPEC zijn pakketverwerking wilde uitbreiden met een nieuwe sorteerinstallatie, ging de opdracht naar BCS. Deze schakelde op zijn beurt NORD in voor de levering van circa 1000 kegeltandwielmotorreductoren met decentrale omvormers.

Meer dan 1000 aandrijfsystemen houden distributiecentrum in beweging

Per dag worden er in het distributiecentrum van het Franse pakketpostbedrijf Chronopoast circa 170.000 pakketten verwerkt. Voor het betrouwbare transport door het 13.000 vierkante meter grote complex worden talloze transportbanden van Budde Fördertechnik GmbH gebruikt. Deze worden aangedreven door circa 1100 decentrale aandrijvingen van NORD.

Verdere informatie vindt u hier: