Staal en metaal

Aandrijfoplossingen voor de staalindustrie

NORD DRIVESYSTEMS biedt doordachte, toekomstbestendige oplossingen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen voor alle processen in de staal- en aluminiumfabrieken over de hele wereld. De aandrijftechniek van NORD heeft een lange levensduur, zelfs bij zeer intensief gebruik. De systemen garanderen volledige prestaties en betrouwbare werking, zelfs onder extreme elektrische en mechanische belastingen.

Continue presteren

NORD-reductoren beschikken over de eigenschappen die een probleemloos functioneren in de veeleisende omgeving van de staalindustrie mogelijk maken - robuust, efficiënt en veilig.

MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 8,075 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- en 3-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair en flexibel design voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

MAXXDRIVE® XC haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

SMS Group GmbH

Robuuste aandrijfssystemen voor walserij in de woestijn

De extreme gebruiksomstandigheden in een walserij in Bahrein vragen om betrouwbare aandrijftechniek. Aandrijvingen moeten bestand zijn tegen extreme temperaturen, zware belastingen en schokken en toch betrouwbaar blijven werken. De SMS Group GmbH koos daarom voor aandrijfoplossingen van NORD.

Aanvullende informatie is hier te vinden: