Nieuws –
Effectieve en economische corrosiebescherming: NSD tupH voor aluminium aandrijvingen
NORD DRIVESYSTEMS bouwt met de oppervlaktebehandeling NSD tupH aandrijvingen die duurzaam en betrouwbaar bestand zijn tegen corrosie. Aluminium behuizingen krijgen met deze behandeling een glad en ultrahard oppervlak, dat in tegenstelling tot lak niet gevoelig is voor butsen of krassen.

Bargteheide, 2014-11-27
De aandrijvingen hebben zich bewezen in toepassingen in een maritieme omgeving. Daarvoor al hebben ze tests als ASTM D714 (blaasvorming), ASTM D610-08 (corrosie), ASTM D1654-08 / DIN EN ISO 2409 (krassen), ASTM B117-09 / DIN EN ISO 9227 (zoutsproeitest) en ASTM D3170 (gravelometer) met succes doorstaan. Bij de gravelometertest werden geen splintering of slechte hechting van het oppervlak vastgesteld. In de zoutsproeitest trad ook na 2000 uur geen corrosie op. Hierdoor hebben aandrijvingen met NSD tupH in veeleisende omgevingen een veel langere levensduur dan bij gelakte systemen gebruikelijk is. Daarnaast hoeven klanten minder tijd en energie te steken in service en onderhoud. De behandeling garandeert bovendien een hoge procesveiligheid: omdat er geen toplaagje is aangebracht, maar het oppervlak zelf is gehard, is verontreiniging van het product of procesmedium door loslatende lakdeeltjes onmogelijk. Zelfs harde inslagen of krassen leiden niet tot een vermindering van de corrosieresistentie. Daarentegen kan er bij lakkrassen corrosie onder de omringende lak ontstaan, waardoor de beschadiging steeds groter wordt en het beschermende effect van de lak verloren gaat. NSD tupH is conform FDA Title 21 CFR 175.300 toegelaten voor levensmiddelen. Systemen met NSD tupH zijn bestand tegen reinigingsmiddelen met een pH van 2 tot 12. NSD tupH is voor alle aandrijvingen met een aluminium behuizing – vier bouwtypen, gladde motoren en decentrale aandrijfelektronica – leverbaar.