Nieuws –
Efficiënter buigen met vlakke tandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS
De Zweedse machinebouwer Comeco heeft het aandrijfconcept van zijn betonstaalbuigmachines aangepast en gebruikt in de nieuwe generatie machines alleen nog elektrische aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS. In vergelijking met de klassieke hydraulische oplossing bieden de elektrische aandrijvingen talrijke voordelen op het gebied van robuustheid, veiligheid en bediengemak. Bovendien zijn ze eenvoudiger te onderhouden en efficiënter.

Bargteheide, 2020-08-03
Comeco ontwikkelt buigmachines voor betonstaal in verschillende diktes voor bouwbedrijven en verhuurbedrijven van bouwmachines. In samenwerking met NORD DRIVESYSTEMS heeft het bedrijf al een serie machines voor maximaal 20 mm dikke staven omgebouwd met een elektrische aandrijving. Een nieuwe serie voor diameters tot 40 mm is ontwikkeling. Comeco zocht naar een mogelijkheid om robuustere en tegelijk voordeligere machines te bouwen, zonder hierbij compromissen te doen aan de kwaliteit. Bij de nieuwe generatie machines worden alle functies door een PLC gestuurd. Daarom stelde NORD een aandrijving met de NORDAC FLEX frequentie-omvormervoor.
De op de motor gemonteerde decentrale omvormer regelt met zijn frequentie-omvormer het toerental en de positionering uiterst precies. Operators van de buigmachine kunnen op basis van hun ervaring en de dikte van de staaf twee verschillende snelheidsniveaus kiezen. De 20mm-machine kan telkens met twee hoeken tegelijk worden geprogrammeerd. De operator kan dan met één schakelaar eenvoudig van de ene naar de andere instelling omschakelen. De geconfigureerde vlakke tandwielreductoren leveren bij geringe afmetingen opvallend hoge koppels. De aandrijvingen worden vooraf gemonteerd en geparametreerd en geleverd met een parameterbox, die Comeco ongewijzigd in het bedieningsdisplay van de machine inbouwt. In plaats van een uitgebreide bekabeling van de hydraulische aansturing, heeft de elektrische aandrijving alleen een stopcontact nodig. Na het indrukken van de knop maakt de machine de ingestelde hoek. Na het buigen keert de PLC de aandrijving om en komt deze in de uitgangspositie terug, zodat de stalen staaf eenvoudig en veilig kan worden verwijderd. De nieuwe machines met aandrijvingen van NORD zijn veel eenvoudiger te bedienen dan de hydraulische, die Comeco voorheen bouwde. De constructie is zo helder en overzichtelijk, dat elke klant en elke werkplaats problemen zelf kan oplossen - hoewel reparaties eigenlijk nooit nodig zijn.