Nieuws –
Alternatief voor roestvaststalen motoren bij wash-down toepassingen
De nieuwe energie-efficiënte IE5+-motoren met oppervlakteveredeling nsd tupH bieden oem'ers en eindklanten in de levensmiddelen- en drankenindustrie grote voordelen. Ze zijn schoon, duurzaam, eenvoudig te reinigen, efficiënt op een geheel nieuw niveau en bieden voordelen bij engineering en TCO.

Bargteheide, 2020-08-24
De nieuwe IE5+ synchroonmotoren als systeemoplossing met reductor en omvormer van NORD DRIVESYSTEMS zijn optimaal geschikt voor wash-down toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Ze zijn eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig en hierdoor ook ook geschikt voor hygiënische en veeleisende omgevingen. De oppervlakteveredeling nsd tupH en beschermingsklasse IP69K zijn als optie verkrijgbaar. Deze nieuwe motor komt zonder ventilator en met gladde oppervlakken en een zelfafdruipend hygiënevriendelijk ontwerp. Als extra zijn voor de motor een encoder-terugmelder en een mechanische rem verkrijgbaar.
De nieuwe IE5+-synchroonmotoren bereiken een hoge efficiëntie, die duidelijk boven de efficiëntieklasse IE5 ligt en een hoog niveau over een brede koppelrange houdt. Hiermee is deze motor ideaal voor het efficiënte gebruik bij gedeeltelijke belasting. Varianten kunnen worden gereduceerd waardoor de gebruikskosten dalen. De nieuwe IE5+-motor past in het modulaire systeem van de NORD-aandrijvingen en -aandrijfelektronica.
Door het gebruik van de nieuwe IE5+-motor kunnen door het gebruik van minder varianten de kosten voor administratie, productie, logistiek, opslag en onderhoud flink omlaag. De nieuwe IE5+-motor verdient zich hierdoor in korte tijd terug. Ook de total cost of ownership (TCO) gaat hierdoor omlaag.