Nieuws –
NORD-vestinging in Polen viert derde lustrum
In het jubileumjaar 2020 wordt de productielocatie Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. in Nowa Sól flink uitgebreid.

Bargteheide, 2020-08-10
Op 1 mei 2004 werd Polen lid van de EU en al een jaar later, op 26 april 2005, vestigde NORD DRIVESYSTEMS in Nowa Sól een nieuw bedrijf. In oktober 2006 ging deze productielocatie officieel van start.
In de voorbije 15 jaar heeft Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. in Nowa Sól zich ontwikkeld tot een van de modernste productielocaties van het NORD-concern. In het begin telde de fabriek twintig medewerkers, inmiddels zijn dat er 320. Ook in het jubileumjaar 2020 gaat de uitbreiding verder. Nowa Sól wordt voor het einde van het jaar uitgebreid met 5000 m2 productieruimte, een montage-afdeling van 2400 m2 en een opslag van 3400 m2. De totale oppervlakte van het bedrijf komt hiermee op circa 35.000 m2. Op een tweede locatie in Polen, in Wiechlice, is onlangs een nieuwe motorenfabriek geopend.
In Nowa Sól worden diverse aandrijfeenheden, zoals cilindrische en conische wormwielen uit gietijzer en aluminium gemonteerd en gelakt, en wielen en assen op 53 CNC-draai- en freesmachines geproduceerd. Het nagenoeg geheel geautomatiseerde magazijn heeft 12.500 opslagplekken. Het bedrijf voldoet aan ISO 9001.