Nieuws –
LogiDrive: energiezuinig en minder varianten
Op maat gemaakte aandrijfconcepten gebaseerd op de systeemoplossing LOGIDRIVE van NORD DRIVESYSTEMS maken een optimaal compromis tussen energie-efficiëntie en reductie van varianten mogelijk. Ze bewijzen zich vooral in de interne logistiek, waar in grote projecten grote aantallen aandrijvingen worden gebruikt, zoals bij bagagesystemen op luchthavens of in distributiecentra voor post en pakketten.

Bargteheide, 2020-04-14
De gestandaardiseerde motorreductorvarianten van de LogiDrive-systemen van NORD werken vooral bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen uiterst efficiënt. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor een reductie van het aantal varianten. Ze bestaan uit een energie-efficiënte permanent-synchroonmotor met nominale vermogens tot 5,5 kW, een tweetraps kegeltandwielreductor en een NORDAC LINK frequentie-omvormer, die op de motor wordt gemonteerd. De decentrale aandrijfeenheden zij zeer efficiënt en door plug-and-play techniek eenvoudig te onderhouden. Het gehele systeem is modulair opgebouwd, waardoor alle componenten van de aandrijftechniek individueel kunnen worden onderhouden. Dit verlaagt de onderhouds- en reparatiekosten tot een minimum. Het compacte design bespaart plaats en het gewicht is laag.
Met de nieuwe IE5+-motor kunnen deze voordelen nog verder worden verbeterd. De oplossing wordt voor elke klant geheel op maat gemaakt en afgestemd op de belasting van de complete installatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de overbelastingsmogelijkheden van de motoren en de uitgebreide instelmogelijkheden van het systeem.