Nieuws –
Decentrale aandrijftechniek voor de digitale fabriek van de toekomst
De toekomst van productie is modulair, flexibel en autonoom. Dit vereist nieuwe systemen met decentrale intelligentie, die kunnen omgaan met de toenemende complexiteit van de processen. NORD DRIVESYSTEMS levert een breed scala aan decentrale aandrijftechniek met frequentie-omvormers die kunnen worden aangepast aan elke gewenste toepassing en flexibel kunnen worden geïntegreerd in de installatie of fabriek.

Bargteheide, 2019-06-17
Decentrale frequentie-omvormers hebben vele voordelen. Ze besparen ruimte in schakelkasten, verlagen de kosten voor kabels en bedrading, vereenvoudigen het onderhoud en verhogen dus de efficiëntie van het totale systeem. Met een breed programma van modulaire producten voor decentrale aandrijftechniek biedt NORD DRIVESYSTEMS oplossingen voor nagenoeg alle technische vragen en toepassingen. Voor montage direct op de motor biedt de NORDAC FLEX een flexibele installatie en maximale gebruiksmogelijkheden. Met zijn vermogen tot 22 kW, het grote aantal functies en het brede aanbod van toebehoren is de NORDAC FLEX de flexibelste decentrale NORD-omvormer. Met het eenvoudige overzetten van parameters via een EEPROM-geheugen zijn ingebruikname en onderhoud een peulenschil. Door het modulaire ontwerp kunnen de NORD-omvormers eenvoudig worden uitgebreid en bieden ze talloze gebruiksmogelijkheden voor automatiseringsnetwerken in het Industry 4.0 tijdperk. De omvormers kunnen onder andere worden gebruikt in de transporttechniek, interne logistiek, de verpakkings- en levensmiddelenindustrie, pompen en allerlei algemene toepassingen in de machinebouw.