Nieuws –
Tweetraps NORDBLOC.1 kegeltandwielreductoren toegepast in een distributiecentrum
Een sorteerinstallatie van een distributiecentrum in Melbourne verwerkt per uur 25.000 pakketten. De installatie is hiermee op dit moment de snelste pakketsorteerinstallatie op het vijfde continent en volledig uitgerust met aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-24
De geautomatiseerde installatie met meer dan 1000 transportbandmodules werd volledig door fabrikant BCS ontwikkeld en gebouwd: aanvoer en afvoer van pakketten, continu volgen door de installatie, aansturing van de installatie, hogesnelheidssorteren en aflevering voor het overladen in vrachtwagens. Er moesten honderden meters en diverse niveaus worden verbonden, en vaak is het nodig dat de snelheid of looprichting van de transportbanden wijzigt. De vermogens lopen uiteen van 0,37 tot 5,5 kW.
NORD DRIVESYSTEMS heeft de benodigde aandrijfsystemen van motorreductoren en decentrale frequentie-omvormers uit eigen productie optimaal op elkaar afgestemd. Hierbij is gebruik gemaakt van tweetraps NORDBLOC.1-kegeltandwielreductoren, die NORD speciaal met het oog op intralogistieke toepassingen heeft ontwikkeld. De reductoren zijn zeer compact en handig in gebruik. Desondanks kunnen ze zwaar worden belast en hebben ze een lange levensduur. Het grote palet aan overbrengingen (i = 3,58 tot 70) maakt een passend ontwerp voor elke behoefte mogelijk. Omdat de reductoren op grote assen kunnen worden gemonteerd, zonder dat deze hoeven te worden aangepast, kon het aantal varianten beperkt blijven.
Ook de frequentie-omvormers zijn speciaal ontwikkeld voor logistieke toepassingen. Ze worden bij voorkeur direct op de klemmenkast van een motorreductor gemonteerd, waarmee volledig geïntegreerde aandrijfeenheden voor gebruik in het veld ontstaan. De bouwserie NORDAC FLEX SK 200E is geschikt voor motorvermogens van 0,25 tot 22 kW. Voor de koppeling en verbinding met het installatiebesturing zijn interfaces voor alle gebruikelijke veldbussen beschikbaar, zoals Industrial Ethernet protocollen. Naast horizontale banden kunnen ze in het distributiecentrum van TOL IPEX ook verticale banden aansturen. Ook hefinstallaties behoren tot het takenpakket van deze omvormers.