Nieuws –
Nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren met koppel tot 50 Nm
NORD DRIVESYSTEMS breidt de jongste serie van slanke kegeltandwielreductoren uit met een kleiner model voor aandrijfkoppels tot 50 Nm. Hierdoor zijn er voor lagere belastingen naast wormwielreductoren ook uiterst efficiënte kegeltandwielreductoren beschikbaar.

, 2016-08-01
Door de uitstekende productkwaliteit zijn de reductoren geschikt voor hoge mechanische belastingen en bestand tegen grote krachten op de aandrijfas. De korte overbelastingstolerantie bedraagt 275 procent. Dit is voldoende om de tijd te overbruggen tot de motorbescherming ingrijpt, zodat er na een mechanische blokkade in de regel geen beschadigingen optreden en er zonder onderhoudsstop kan worden doorgewerkt. De nieuwe modellen zijn voor overbrengingen van 3,58 tot 61,88 beschikbaar. Ze vullen de bestaande bouwserie aan, die nu zes bouwgrootten met koppels tot 660 Nm omvat. NORD levert ze met een holle of volle as, enkele of dubbele naaf, voor voet- of flensmontage en in open of gesloten bouwwijze. De zeer grote vermogensdichtheid van alle varianten garandeert een robuuste betrouwbaarheid en veel gebruiksvriendelijkheid. De reductoren ondersteunen standaard het omkeerbedrijf. Motoren, aandrijfelektronica en toebehoren, pakkingen en smeermiddelen worden door de producent voor alle industriële branches en afgestemd op de toepassing geconfigureerd. Zo is bijvoorbeeld ook de krachtige anti-corrosie oppervlaktebehandeling nsd tupH verkrijgbaar.