Nieuws –
NORD breidt uit in hoofdzetel Bargteheide
Op 20 november 2019 vierde NORD DRIVESYSTEMS een belangrijke mijlpaal bij de bouw van een nieuw en automatisch onderdelenmagazijn voor fabriek 11, dat de duurzame groei van NORD op de lange termijn een verdere impuls geeft. Nu de staalconstructie van het gebouw gereed is, neemt de omvang van het complex steeds grotere vormen aan.

Bargteheide, 2019-12-12
Het hoofdkwartier van NORD, waar techniek, logistiek, onderzoek en ontwikkeling, kwaliteitsborging, montage en verkoop zijn gevestigd, is sinds de vestiging in 1965 continu uitgebreid. Met name de logistieke infrastructuur wordt regelmatig aan de behoeften van het internationaal groeiende bedrijf aangepast. De huidige nieuwbouw op het terrein van de NORD-hoofdvestiging in Bargteheide wordt als volledig automatisch onderdelenmagazijn gebouwd door de firma KNAPP en heeft in de smalle gangen een capaciteit van 72.000 trays en 4500 pallets. De aan- en afvoer van onderdelen wordt met zes los- en laadperrons uitgebreid. Fabriek 11 neemt in de vergrote ruimte ook de verpakking en verzending van onderdelen voor zijn rekening, die hun weg vinden naar bestemmingen over de hele wereld. Door de nieuwbouw wordt de logistieke capaciteit van NORD flink uitgebreid. Hierdoor worden niet alleen bestaande magazijnen en opslagruimten ontlast, maar wordt ook de supply chain als geheel flink verbeterd.