Nieuws –
Oppervlakteveredeling met nsd tupH - een alternatief voor roestvaststaal
Met de nsd tupH-oppervlakteveredeling biedt NORD extreem krachtige corrosiebescherming voor reductoren, gladde motoren, frequentieomvormers en motorstarters in een washdown-geoptimaliseerde behuizing van gegoten aluminium. De reductoren kunnen makkelijk worden gereinigd en zijn grotendeels ongevoelig voor zuren en logen.

Bargteheide, 2020-05-20
De nsd tupH-oppervlakteveredeling van NORD DRIVESYSTEMS vormt een beschermende laag die permanent met het basismateriaal is verbonden. In tegenstelling tot verven of coatings kan niets afbladderen of loslaten. Eventuele schade blijft lokaal en zal zich niet verspreiden. Zelfs het gebruik van hogedrukreinigers of allerlei agressieve middelen is mogelijk. Dit maakt nsd tupH-aandrijvingen een efficiënt alternatief voor gelakte of roestvaststalen motorreductoren. In tegenstelling tot roestvaststalen aandrijvingen, die vaak slechts in een paar versies op de markt verkrijgbaar zijn, is nsd tupH-veredeling beschikbaar voor bijna alle aluminium NORD-producten (reductoren, gladde motoren, aandrijvingselektronica). NORD-aandrijvingen met nsd tupH voldoen aan FDA Title 21 CFR 175.300 en zijn daarom geschikt voor voedingsmiddelentoepassingen.