Nieuws –
Predictive Maintenance-concepten van NORD
Met de aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS kunnen regelmatig of permanent aandrijf- en toestandsgegevens worden verzameld om de gebruiksveiligheid en efficiëntie van machines en installaties te optimaliseren. Op basis van deze informatie kunnen ook concepten voor Predictive Maintenance worden ontwikkeld.

Bargteheide, 2020-01-27
Het doel van Predictive Maintenance is om machines en installaties proactief te onderhouden, veranderingen te signaleren, uitvaltijden te reduceren en de totale effectiviteit van de installaties te verhogen. Het toestandsgeoriënteerde onderhoud vervangt hierbij het traditionele op tijd gebaseerde onderhoud. Door het vroegtijdig ontdekken en vermijden van ongewenste gebruikstoestanden worden niet-geplande stilstanden of machinestoringen vermeden. Predictive maintenance maakt voorspelbare machine- of installatiestilstanden mogelijk op basis van reële aandrijf- en procesdata. NORD DRIVESYSTEMS gebruikt een op de aandrijving gebaseerde benadering, waarbij informatie uit de conditie monitoring via intelligente algoritmen en virtuele sensors in predictief onderhoud worden omgezet. Een voorbeeld is de sensorloze bepaling van het optimale tijdstip voor oliewisselen op basis van de olietemperatuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het feit dat de veroudering van olie vooral van de olietemperatuur afhangt. Deze gegevens, in combinatie met de bekende aandrijfparameters en specifieke, door het gebruik bepaalde parameters, maken een precieze berekening van het tijdstip voor oliewisseling mogelijk.