Nieuws –
Veilig, betrouwbaar en flexibel: reductoren met extruder flens
Voor "heavy duty"-toepassingen breidt NORD DRIVESYSTEMS zijn modulaire industriële reductoren uit met extruder flenzen. Flenzen en assen kunnen klantspecifiek op nagenoeg alle gebruikelijke aansluitmaten worden aangepast.

Bargteheide, 2017-12-28
Voor de industriële reductoren in de bouwgrootten 5 tot en met 11 met een koppel van 15 tot 80 kNm biedt NORD diverse extruder flenzen aan. Ruim gedimensioneerde druklagers nemen de proceskracht veilig op en garanderen een lange levensduur. Installatiebouwers en kunststofverwerkende bedrijven kunnen hun aandrijvingen met deze flens uiterst veilig, betrouwbaar en flexibel ontwerpen.
Het aanbod aan industriële reductoren van NORD biedt talloze opties voor in- en uitgaande assen, aanbouwposities, afdichtingen of thermische monitoring.