Nummers douanetarief

In onderstaande tabel vindt u de douanetariefnummers van onze productgroepen, conform het Geharmoniseerde Systeem voor de Aanduiding en Codering van Waren.
Productgroep | Nummer douanetarief |
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 0,75 kW | 8501 51 00 |
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 7,5 kW | 8501 52 20 |
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 37 kW | 8501 52 30 |
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 75 kW | 8501 52 90 |
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 75 kW | 8501 53 81 |
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 375 kW | 8501 53 94 |
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 750 kW | 8501 53 99 |
Tandwielreductor (reductor zonder motor) | 8483 40 21 |
Kegeltandwielreductor (reductor zonder motor) | 8483 40 23 |
Wormwielreductor (reductor zonder motor) | 8483 40 25 |
Andere (vlakke reductoren, etc.) (reductor zonder motor) | 8483 40 29 |
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 0,75 kW | 8501 31 00 |
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 7,5 kW | 8501 32 20 |
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 75 kW | 8501 32 80 |
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 375 kW | 8501 33 00 |
Onderdelen en toebehoren voor reductoren | 8483 90 89 |
Onderdelen en toebehoren voor motoren | 8503 00 99 |
Frequentie-omvormers tot 7,5 kVA | 8504 40 84 |
Frequentie-omvormers vanaf 7,5 kVA | 8504 40 88 |
Starters | 8436 50 03 |
Smoorspoelen | 8504 50 95 |
Onderdelen / toebehoren voor frequentie-omvormers | 8504 90 99 |