nsd tupH

Sealed Surface Conversion System

Met nsd tupH behandelde producten zijn ideaal voor extreme omgevingsomstandigheden en strenge hygiëne-eisen.

NORD DRIVESYSTEMS biedt aandrijftechniek voor extreme milieu-omstandigheden in een variëteit aan producten die u van standaard motorreductoren kent, maar met de resistentie van roestvast staal en een uitstekende prijs-/prestatieverhouding. Met een speciaal procedé wordt het aluminium oppervlak veredeld en hierdoor uiterst resistent. Samen met een bijzondere sealing wordt deze laag tot zeven keer harder dan aluminium en tot 1000 keer sterker dan coatings en lakken, zodat deze ook nauwelijks last heeft van slijtage. Hiermee biedt het een unieke bescherming tegen corrosie, omdat er geen verf is die kan loslaten of afspatten.

NSD tupH voor de levensmiddelenindustrie

  • Voldoet aan FDA Title 21 CFR 175.300
  • Uitvoerig getest met een groot aantal reinigingsmiddelen.

Voordelen van NSD tupH

  • Corrosiebestendig en verhindert contactcorrosie.
  • Eenvoudig te reinigen oppervlakken.
  • Bestand tegen zuren en logen (volledig pH-gebied).
  • Geen blaasvorming rond krassen, ook niet bij beschadigingen.
  • Kan niet schilferen.
  • Voordelig alternatief voor roestvast staal.
  • Lichter dan roestvast staal.

NSD tupH voor extreme gebruiks- en omgevingsomstandigheden

  • Reiniging met chemicaliën (“washdown”, volledig pH-gebied).
  • Hoge luchtvochtigheid.
  • Offshore- en kustgebieden.
  • Drank- en levensmiddelenindustrie.
  • Autowasserettes.
  • Melkerijen.
  • Farmaceutische industrie.
  • Water- en rioolwaterinstallaties.

Tests van aluminium behuizingen met oppervlaktebehandelin

  • ASTM D714 blaasvorming
  • ASTM D610-08 corrosie
  • ASTM D1654-08 krassen
  • ASTM B117-09 zoutsproeitest
  • ASTM D3170 gravelometer test
  • DIN EN ISO 9227 sproeitest met zoute nevel
  • DIN EN ISO 2409 ruitjesproeftest

nsd tupH Sealed Surface Conversion System

  • Oppervlakteveredeling
  • Kan niet afspatten
  • Net zo bestand tegen corrosie als roestvast staal
  • Kan niet afbladderen
  • Geen blaasvorming rond krassen
  • Voldoet aan FDA Title 21 CFR 175.300

Producten verkrijgbaar met nsd tupH

SMI

SMI wormwielreductor met montagevoet.

NORDBLOC.1 tandwielreductoren

NORDBLOC.1 tandwielreductoren tot bouwgrootte 6.

Kegeltandwielreductoren

Tweetraps kegeltandwielreductoren
Bouwgrootte SK 92x72.1 / SK93x72.1

Overzicht van de voordelen Lak Nikkel- en nikkel-teflon-coating Roestvast NSD tupH
Geen afbladderen van de coating mogelij -- -- ++ ++
Geen coating -- -- ++ ++
Corrosie-bestendig + + ++ ++
Kosten + + -- +
Gewicht ++ ++ -- ++
Vergelijkbare producten + + -- +
Gelijkmatig oppervlak -- -- ++ ++
Warmtegeleiding + + -- +

Flyer S3900