Explosieveilige motoren

Optimaal veilig

Explosieveilige motoren van NORD DRIVESYSTEMS hebben vermogens van 0,12 tot 30 kW en voldoen aan alle bepalingen van de strenge Europese ATEX-regels.

Explosieveilige elektromotoren

In ruimten met explosiegevaar moeten installaties en componenten voldoen aan de nationale eisen van het land waar ze worden gebruikt. In de EU is dat Richtlijn 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS heeft decennialange ervaring met de bescherming tegen gas- en stofexplosies en biedt u speciaal voor deze toepassingsgebieden zeer robuuste elektromotoren met vermogens van 0,12 tot 200 kW aan.

Deze motoren voldoen natuurlijk niet alleen aan de Ex-eisen, maar ook aan eisen die niet met explosiebeveiliging hebben te maken, zoals Ecodesign en EMC en de RoHS-richtlijn.

In aanvulling op de motoren voor de Europese markt biedt NORD DRIVESYSTEMS ook Ex-motoren voor talrijke andere regio's in de wereld aan, zoals Rusland, de VS of volgens de IEC Ex-standaard.

Deze motoren hebben een optimale explosiebescherming en zijn speciaal voor toepassingen in potentieel explosieve stof- of gasomgevingen gebouwd. Onze Ex-beschermde motoren worden gebruikt in allerlei toepassingen, zoals pompen en roer- of hefinstallaties.

Ex-beschermde motoren van NORD: veiligheid voorop

  • Robuust
    Onze explosieveilige elektromotoren kunnen in stof-omgevingen van de categorieën 2D of 3D (zones 21 en 22), en in gas-omgevingen van de categorie 2G of 3G (zones 1 en 2) worden gebruikt.
  • Kwaliteit
    NORD DRIVESYSTEMS werkt nauw met de Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) en DEKRA EXAM GmbH samen om de productiekwaliteit en productcontrole op het hoogste niveau te houden. Alle motoren van categorie 2 hebben een typetestcertificaat.
  • Knowhow
    NORD DRIVESYSTEMS heeft lange ervaring met de bescherming tegen gas- en stofexplosies en produceert al meer dan tien jaar Ex-veilige motoren, die aan de hoogste eisen voldoen.

Explosieveilige aandrijvingen voor stof-omgevingen

In graanmolens, de levensmiddelenindustrie en de farmacie: in al deze toepassingsgebieden kan zich een explosieve stoffige atmosfeer vormen. Om branden of explosies veilig te voorkomen, voldoen deze motoren voor gebruik in Europa een de Euro-norm EN 60079-31 en de ontstekingsbeveiliging tD.

Informeer nu naar de voordelen van onze explosieveilige motoren voor stof-omgevingen.

Meer informatie

Explosieveilige motoren voor gas-omgevingen

Een effectieve explosiebeveiliging is ook van essentieel belang voor aandrijfsystemen in omgevingen met eventuele explosieve gas-omgevingen. NORD produceert daarom speciaal voor deze toepassingsgebieden Ex-veilige motoren, die aan de strenge regels van EU-richtlijn 2014/34/EU voldoen. Wij bieden u deze aandrijvingen aan voor de explosieveiligheidsklassen “Verhoogde veiligheid” (e), “Drukvast gekapseld” (d/de) en “Non-sparking design” (n), in de efficiëntieklasse IE2.

Voor ruimten waarin naast stof- ook gasatmosferen kunnen voorkomen, leveren we op aanvraag graag aandrijvingen met een gecombineerde bescherming.