Variatoren

Precies het juiste toerental

In sommige toepassingen moeten de aandrijvingen flexibel zijn. Met onze variatoren is dat geen probleem: ze leveren altijd het toerental dat u nodig heeft.

Variatoren van NORD - en het toerental is altijd goed

NORD DRIVESYSTEMS biedt zijn klanten altijd de juiste reductor. Als u voor uw toepassing een reductor met variabele toerentallen nodig heeft, leveren wij u onze tandwiel-, kegeltandwiel, vlakke tandwiel- en wormwielreductoren graag met een variator.

NORD produceert V-snaar reductoren voor vele toepassingen, bijvoorbeeld voor transportinstallaties, pompen of roerinstallaties.

Wij zorgen dat het past

Met de V-snaar reductoren van NORD krijgt u precies het toerental dat u nodig heeft.

Dit zijn uw voordelen:

  • Flexibiliteit
    Uw toepassing bepaalt de toerentallen, niet omgekeerd.
  • Kwaliteit
    Wij gebruiken alleen hoogwaardige en geteste materialen die aan onze hoge standaarden voldoen.
  • Kostenefficiënt
    Onze mechanische variatoren hebben nauwelijks onderhoudskosten.
  • Levensduur
    De componenten van onze V-snaar reductoren hebben geen last van corrosie en gaan daarom lang mee.

V-snaar reductoren: robuust en krachtig

Onze variatoren met V-snaar brengen vermogens tot 110 kW over en hebben een overbrengingsverhouding van 6:1. De V-snaar motorreductoren zijn in twaalf bouwgrootten met koppelconstanten van 2,28 tot 158,8 Nm verkrijgbaar.

Omdat de poelies van de V-snaren uit corrosiebestendig materiaal zijn gemaakt, is er nauwelijks onderhoud nodig. Dat leidt ook tot lagere bedrijfskosten.

De V-snaar reductoren zijn geschikt voor alle typen motorreductoren. Wilt u meer weten over ons aanbod van motorreductoren?

Klik hier

Nieuw bij NORD: elektronische variatoren

Naast de V-snaar reductoren kunt u nu bij NORD ook elektronische variatoren kopen, die uit een frequentie-omvormer van de serie SK200E en SK18E, een asynchroonmotor van de efficiëntieklasse IE22 of IE3 en een NORD-reductor bestaan.

Onze elektronische variatoren leveren we kant-en-klaar met alle gewenste opties. De aandrijving is al op het motortype geparametreerd. U hoeft alleen nog aanpassingen als de uitlooptijd, de minimale/maximale frequentie of beperkingen van de draairichting in te stellen.

Op verzoek produceren we ook volledig geparametreerde aandrijvingen. Hiertoe laden we na een standaardtest een door u aangeleverde dataset in de frequentie-omvormer.

Download onze catalogus!