Servodynamica en -precisie
met eenvoudig gestuurde asynchrone en synchrone motoren
In combinatie met geavanceerde elektronica kunnen zowel standaard asynchrone motoren van de huidige efficiëntieklassen IE2 en IE3 als permanent bekrachtigde synchrone motoren tot IE4 extreem wendbare bewegingssequenties uitvoeren. NORD DRIVESYSTEMS implementeert uiterst nauwkeurige positioneringstaken, veiligheidstoepassingen en functies zoals synchrone bediening, gecoördineerde meerassige bediening, wikkelbesturing en vliegende zaag met controllers voor motormontage, wandmontage of schakelkastinstallatie.

De kosten van deze oplossingen zijn aanzienlijk lager dan die van conventionele servo-aandrijvingen. De systeemcomponenten zijn niet alleen goedkoper in aanschaf, er is ook een veel grotere keuze aan componenten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van reductoren uiterst veelzijdige projectconfiguratiemogelijkheden.
De frequentieomvormers zijn uitgerust met een real-time microprocessor (cyclustijd 10 ms), die het vrij programmeren van aandrijfgerelateerde functies volgens IEC 61131 ondersteunt en zo de systeembesturingen (PLC) kan ontlasten. Een overbelastingsreserve van 200% zorgt voor een hoge bedrijfsveiligheid, bijvoorbeeld bij kraan- en heftechniek. Zelfs zonder encoder zorgt de veldgeoriënteerde besturing een zeer hoog consistent toerental bij wisselende belastingen en bij snelheden van bijna nul tot het nominale motortoerental.
Bovendien zijn er tijdens het opstarten hoge koppels beschikbaar. Snelheidsfeedback is ook mogelijk. Het topmodel SK 540E van de converterserie voor schakelkastbehuizingen maakt via een geïntegreerde universele encoderinterface aansluiting mogelijk van talrijke gangbare encodersystemen (SSI, BISS, EnDat Profile 2.1, Hiperface). Decentrale besturingstechnologie bestrijkt het vermogensbereik tot 22 kW, de schakelkastapparaten tot 160 kW. NORD levert de krachtige mechatronische aandrijfsystemen compleet met motorreductoren, regelelektronica en logische functies uit eigen productie.