Geared motors
Fra næringsmiddelindustrien til logistikk
- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Effektivitet opptil 92%
- Kompakt rengjøringsvennlig design
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Effektområde: 0,12 - 90 kW
- Hastighetsforholdsområde fra i = 5,00: 1 til i = 3000,00: 1
- Tilgjengelig i seks størrelser
- Effektområder: 0,12 -15 kW
- Dreiemoment: 30 - 2800 Nm
- Effektområder: 0,12 - 160 kW
- Dreiemoment: 10 - 26.000 Nm
- Effektområder: 0,12 - 200 kW
- Dreiemoment: 110 - 100.000 Nm
- Effektområder: 0,12 - 200 kW
- Dreiemoment: 180 - 50000 Nm