Fisk og sjømat

Holdbare løsninger til bearbeiding av sjømat

Salt og friskt vann er en konstant faktor i produksjon og foredling av fisk. Drivverksteknologien må være spesielt motstandsdyktig. Med de overflatebehandlede drivverkene i aluminium tilbyr NORD et kraftig, lett og kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål. De selvdrenerende girmotorene og desentraliserte omformerne er enkle å rengjøre.

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Krijn Verwijs

Korrosjonsbestandige drivverksystemer fungerer pålitelig i salt atmosfære

Behandlingen av skalldyr og krepsdyr foregår hos det nederlandske familieeide selskapet Krijn Verwijs BV i umiddelbar nærhet av Nordsjøbredden i en fuktig og salt atmosfære. Dette har lenge vært et problem for drivverkene. NORDs overflatebehandling nsd tupH fungerte.

Finn mer informasjon her: