LogiDrive
Energieffektiv, standardisert, servicevennlig
LogiDrive-løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS reduserer planleggings- og igangkjøringsinnsatsen:
- NORD-omformere til intralogistikk og flyplassapplikasjoner kan styre både synkrone og asynkrone motorer.
- Enkel planlegging med identiske husdimensjoner for synkrone og asynkrone motorer
- Bruken av IE4 synkronmotorer minimerer de totale levetidskostnadene. NORD IE4-motoren oppnår betydelig høyere effektivitet og nedbetaler anskaffelseskostnadene på veldig kort tid (ROI).

Versjonsreduksjon med NORD modulsystem
Bruk av NORD modulsystem gjør det mulig å holde antall versjoner lavt. Operatøren kan redusere de totale eierkostnadene fordi det er færre versjoner.

Feltdistributøren NORDAC LINK (SK 250E)
- Intern bremsemotstand
- Ekstern 24 V strømforsyning som forsyner styrekortet. Dette betyr det samme potensialet for alle drivverk. Selv uten 400 V vekselstrømspenning kan drivverkene adresseres via bussen, ettersom kontrollkortet forblir aktivt via 24 VDC.
- Desentralisert installasjon, motormontert eller med fjernkontroll. Pluggbar omformer
- Plugin EEPROM Data kan overføres hvis det er behov for service.

IE4-drivverket – energieffektivt
Bruken av IE4 synkronmotorer minimerer de totale levetidskostnadene. NORD IE4-motoren oppnår betydelig høyere effektivitet og nedbetaler anskaffelseskostnadene på veldig kort tid (ROI). En montert versjon kan også leveres som et alternativ.
Energieffektivt
- Ved å oppfylle de høyeste effektivitetsstandardene
- Reduserer de totale eierkostnadene betydelig
- Høy effektivitet selv i delvise og lave hastighetsområder på grunn av PMSM-teknologi
Færre versjoner
- Standardisering av girmotorversjoner spesielt skreddersydd til intralogistikk og flyplassteknologi
- Enkel konstruksjon
- Enkelt valg
- Stort hastighetsområde med omformerteknologi
Enkelt å utføre service på og vedlikeholde
- Betydelig reduksjon av reservedelslager til prosjektet
- Servicevennlig med plug-and-play-teknologi
- Kompakt, plassbesparende konstruksjon
- 25 % lavere vekt pga. ""lett"" aluminiumshus
- Komponenter kan skiftes ut individuelt
Global tilstedeværelse
- NORD DRIVESYSTEMS er representert i 52 land over hele verden
- Globalt nettverk for produksjon, montering, service og salg
NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer
Rask installasjon, enkelt vedlikehold
Standard synkronmotorer
Synkronmotorer
BCS Group
Australias raskeste kurérsorteringsanlegg
BCS Group leverer komplette løsninger til flyplasser og flyselskaper. Da Toll IPEC ønsket å utvide pakkekapasiteten ved å bygge et nytt lastesorteringsanlegg i Melbourne, ble kontrakten tildelt BCS. BCS engasjerte i sin tur NORD til å levere rundt 1000 vinkelgirmotorer med desentraliserte omformere.
Chronopost
Tusen drivverksystemer flytter mange tusen pakker
Pakkesenteret til det franske transportselskapet Chronopost håndterer rundt 170 000 pakker per dag. Mange transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH er i bruk for å transportere pakkene pålitelig gjennom det 13 000 m² store komplekset. Disse flyttes av rundt 1100 desentraliserte NORD-drivverk.
Logan Teleflex
Drivverksløsninger til flyplassbransjen
Logan Teleflex er et datterselskap av Daifuku Airport Technologies, en internasjonal løsningsleverandør for håndteringssystemer til flyplassbagasje. Til et prosjekt i USA trengte selskapet en desentralisert styreløsning. NORD leverte 100 drivverksløsninger til dette prosjektet, bestående av girmotorer og frekvensomformere.
Hamburg lufthavn
Kofferter på tur på Hamburg lufthavn
Kapasiteten til bagasjetransportsystemet på Hamburg lufthavn er i stand til å behandle og sortere 8700 bagasjeenheter per time. For å garantere en jevn bagasjehåndteringsprosess kreves intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi. NORD er leverandør av denne teknologien.