Drivelektronikk fra NORD – markedsledere i alle sektorer
merFrekvensomformere og startmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS er tilgjengelige som sentraliserte løsninger for installasjon i koblingsskap eller som desentraliserte versjoner. Du bestemmer selv hva som egner seg best for din applikasjon.
NORDs innovative drivteknologi kan konfigureres til å passe til nesten alle applikasjoner. NORD er eksperter på drivapplikasjoner, og samarbeider med kunder over hele verden for å levere løsninger som er skreddersydd til kundenes individuelle behov.
Skalerbare funksjoner for alle drivapplikasjoner. I flere tiår har NORD DRIVESYSTEMS levert omformere til kunder over hele verden, både til koblingsskap og desentralisert drivteknologi.
I begge tilfeller kjennetegnes drivelektronikken av skalerbar funksjonalitet, enkel installasjon og svært presis kontroll.
PLC-en som er integrert i NORDs desentraliserte drev gir kunden mulighet til å designe modulbaserte og autonome produksjonssystemer. NORD CON-verktøyene forenkler hele installasjonsprosessen og gir enkel justering og drift av teknologien. Optimering av kablingssystemet kan også bidra til å senke kostnadene. Drivløsningene våre er utviklet for bruk med både asynkronmotorer og synkronmotorer.
Takket være de skalerbare funksjonene, kan NORDs modulbaserte system skreddersys for alle drivapplikasjoner. Drivelektronikken vår støtter alle vanlige bussystemer og kommuniserer med alle regulatorer. POSICON posisjoneringskontroll gir brukeren en integrert modus for posisjonering og synkronisering. Funksjonssikkerheten er ivaretatt med STO og SS1. NORDs frekvensomformere har også integrerte bremselikerettere for motorbremskontroll. Modulsystemet kompletteres med en energisparingsfunksjon for delbelastningsdrift, konfigureringsverktøyer for drift og parametere og en enkel parameterstruktur.
Dashbordbasert visualisering for drivverksovervåking og feildiagnose parameterisering med hjelpefunksjon og rask tilgang til parametere Oscilloskopfunksjon
mer informasjon
Frekvensomformere og startmotorer fra NORD
Vår elektroniske drivteknologi kan fleksibelt tilpasses alle applikasjoner. Den er også enkel å installere, enkel å betjene og kompatibel med alle vanlige bussystemer og kontrollere.
NORDs frekvensomformere og startmotorer er ideelt egnet til både sentralisert drift i kontrollskap og desentralisert, fullt integrert bruk direkte på motoren. Omformerne er klargjorte for Industry 4.0 og kan kobles til nettverk, og den interne PLC-en gir mulighet til forbehandling av interne statusdata eller data fra eksterne sensorer. Dette gir også mulighet til fjernovervåking av status.
Grunner til å kjøpe frekvensomformere fra NORD
Våre frekvensomformere: intelligente og enkle å koble til
Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS er utstyrt med kraftige prosessorer og gir optimal kontrollpresisjon. Integrering av omformeren i forskjellige kontrollarkitekturer garanteres av et stort utvalg forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt.
Systemintelligensen er en stor fordel med tanke på prosesskvaliteten; ved hjelp av den integrerte PLC-en, kan omformerne autonomt respondere på endringer og rette feil uavhengig av systemkontrolleren.
Se hvordan frekvensomformerne våre gir effektiv drift av filtersystemer innen drikkeproduksjon:
Mer informasjon
Startmotorer fra NORD – rask og robust starthjelp
NORDAC-startmotorene våre er fritt konfigurerbare og enkle å installere. Systemene tillater fullt elektronisk, slitasjefri oppstart og er utstyrt med reversfunksjon. Startmotorer fra NORDAC START-serien er utstyrt med omfattende sikkerhetsfunksjoner, f.eks. internt motorvern og bremselikeretter som styrer motorbremsen. Det er derfor ikke behov for å installere en motorvernbryter.
Ved hjelp av det innebygde potensiometeret, kan startmotorene i NORDAC START-serien raskt settes i drift. De er også utstyrt med en DIP-bryter for konfigurasjon.
Startmotorene i NORDAC LINK-serien kan integreres i forskjellige feltbussystemer. NORDAC LINK-serien har også en korresponderende frekvensomformer med integrert PLC, som gir en optimal plassering av funksjoner i nærheten av drevet.
Vil du vite mer om startmotorene i NORDAC LINK-serien?
Klikk her