Korrosjonsbeskyttelse

Optimal beskyttelse til krevende miljøer

nsd tupH er vår løsning til korrosive omgivelsesforhold. Dra nytte av mangfoldet av aluminiumsgir, motorer og frekvensomformere på mange områder, f.eks. næringsmiddelindustri, kjemisk, farmasøytisk og marin industri.

Store krav

Rengjøringsprosedyrer med svært effektive rengjøringsmidler utvides kontinuerlig og stiller stadig høyere krav til hygienisk design og korrosjonsbestandighet.

Iht. standardene for næringsmiddelindustrien, den kjemiske og farmasøytiske industrien kreves det intensive, strenge rengjørings- og desinfiseringsprosesser.

For å hindre at rengjørings- og desinfeksjonsmidler bryter ned materialet, må konstruksjonen og belegget på maskiner for slike applikasjoner være glatte og sikre optimal rengjøring for manuelle eller automatiske rengjøringssykluser.

Girmotorer og frekvensomformere med glatt overflate og nsd tupH-overflatebehandling oppfyller kravene til slitestyrke og rengjøringsevne.

NORD DRIVESYSTEMS introduserte nye løsninger (når det gjelder materialer, behandling og maskinering) for overflatene til motorer, gir og komponenter, og tilbyr et bestandighetssett som gir en enorm bestandighet mot syrer og baser som vanligvis brukes til rengjøring i næringsmiddel-, kjemikalie- og farmasøytisk industri.

Forseglet overflatekonverteringssystem

nsd tupH fra NORD DRIVESYSTEMS er den perfekte løsningen til applikasjoner med høy ytelse og ekstreme forhold. Det er et alternativ til flere strøk med lakk og rustfritt stål i svært korrosive omgivelser.

  • Oppfyller FDA tittel 21 DCFR 175.300
  • Rengjøringsvennlige overflater
  • Bestandig mot syrer og baser (bredt pH-område)
  • Ingen spredning av korrosjon, selv etter skader
  • Ingen flassing
  • Korrosjonsbestandig – hindrer kontaktkorrosjon
  • Fri for kromater

Slik fungerer det

Mens tradisjonelle metoder kun bruker et overfladisk lakkstrøk og til og med kan dekke porøse områder, har nsd tupH-prosessen et lag med grunning som permanent trenger inn i overflaten på aluminium og gir et sterkt underlag for som overflatebelegget kan binde seg til. Denne kombinasjonen gir ekstrem motstandsevne og gir en overflate som er hardere enn en ubehandlet aluminiumslegering.

Moderne gir må være robuste, kompakte, kraftige, økonomiske og lette. Fordelen med aluminium er den lave vekten fordi vekten er en kostnadsfaktor, spesielt hvis selve giret er en last som må flyttes som en del av et automatisert posisjoneringssystem. Derfor har aluminiumslegeringer blitt det foretrukne materialet til girhus på mange områder.

NORD DRIVESYSTEMS forbedrer mange av de optimale egenskapene som en aluminiumslegering tilbyr til NORD-girhus. Materialet har også en viss egen korrosjonsbestandighet og trenger ikke å beskyttes i tillegg i alle tilfeller. I det minste leder aluminiumshus varme mer effektivt enn støpejern. De resulterende lave driftstemperaturene har en fordelaktig virkning på den interne girkonstruksjonen og gir lengre levetid.

Glatte synkronmotorer

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Virkningsgradklasse IE4
  • globale godkjenninger og akseptans

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon

Krijn Verwijs

Korrosjonsbestandige drivverksystemer fungerer pålitelig i salt atmosfære

Behandlingen av skalldyr og krepsdyr foregår hos det nederlandske familieeide selskapet Krijn Verwijs BV i umiddelbar nærhet av Nordsjøbredden i en fuktig og salt atmosfære. Dette har lenge vært et problem for drivverkene. NORDs overflatebehandling nsd tupH fungerte.

Ambit Prosjekter

Allsidige drivverksystemer til næringsmiddelindustrien

Den engelske maskinprodusenten Ambit Projects utstyrer anleggene sine til vasking av landbruksprodukter med NORD-drivverksystemer. Overflatebehandlingen nsd tupH gir optimal beskyttelse av huset mot korrosjon.

MOPOS

Siste generasjons drivverk til vendemaskiner i boksmalteanlegget

Det kreves en kompleks produksjonsprosess for å utvikle forskjellige smaksnyanser. Maskinene er i kontinuerlig drift. For å hindre sammenbrudd installerer MOPOS pålitelige NORD-drivverk.

Octopi Brewery

NORD er klar til tapping

Til Octopi Brewing (USA) leverte NORD DRIVESYSTEMS drivverk med spesiell overflatebehandling som oppfyller kravene til det travle bryggeriet. Med NSD tupH overflatebehandling ble disse drivverkene spesielt motstandsdyktige mot korrosjon.

Du finner mer informasjon her: