Husdyrinnhegningssystemer

NORD-drivverksløsninger til bulkvarelagring

Bulkvarer lagres (og homogeniseres) i lagringsblandesystemer (langsgående eller roterende blandebeholdere) eller siloer/bunkere før de overføres til neste prosesstrinn. Ulike bulkvarer krever forskjellige anleggsarrangementer med tilpassede drivverk. Dermed er vi avhengige av optimalt tilpassede komponenter og fleksibel implementering av kundespesifikke konstruksjonsspesifikasjoner.

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

MAXXDRIVE® XC vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

MAXXDRIVE® XC tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav kjørestøy

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon

Finn mer informasjon her: