Meieri

Nøyaktige drivverksløsninger til porsjonering i ost- og meieriproduktbransjen

Fuktighet, syrer, baser og salter forekommer i mange meieriprodukter. I hygieneområder der malte drivverk svikter i løpet av kort tid, viser nsd tupH overflatebehandlingen fra NORD DRIVESYSTEMS imponerende ytelse. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr også ideelt tilpassede drivverksteknologiløsninger til andre felt. Spekteret inkluderer presise posisjoneringsdrivverk inntil robuste girede miksermotorer med frekvensomformere. Her kreves funksjonell sikkerhet, stabilitet og korrosjonsbeskyttelse.

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

Finn mer informasjon her: