Tjenester

Applikasjonsorienterte tjenester

Takket være vårt globale servicenettverk garanterer vi verdensomspennende service . Dette inkluderer organisering og håndtering av reparasjoner, levering av reservedeler og service på stedet i kundenes land. De lokale kontaktene ivaretar også dine internasjonale servicebehov.

NORDs nettbaserte verktøy gir deg muligheten til å opprette tilbud, plassere ordrer og se ordrestatus når som helst. Hvis det er ønskelig, er det også mulig at en av våre NORD-ingeniører arbeider aktivt med tilpasning til produktene våre, gir råd og støtte til deg direkte på stedet.

Igangkjøringsstøtte

    NORD støtter aktivt alle ettersalgsbehov, for eksempel installasjon, montering og igangkjøring av drivverksløsninger via telefon, via ekstern støtte eller på stedet.

24/7 beredskapsservice

    Du kan når som helst kontakte NORDs beredskapstjeneste. Vi tilbyr deg optimal, rask service og gir deg pålitelig tilgjengelighet til drivverksteknologien din 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Totale eierkostnader

    I tråd med totale eierkostnader (TCO) tilbyr NORD DRIVESYSTEMS drivverksløsninger med redusert energiforbruk og reduksjon av versjoner med det modulære NORD-produktspekteret.